Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
KLIPPON K32 RAL7001
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Aluminiumkapsling, Höjd: 80 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 55 mm, Material: Aluminium AlSi12, Pulverlackad, textured, silvergrå
Art.nr. 9529180000
Typ KLIPPON K32 RAL7001
GTIN (EAN) 4008190919009
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 55 mm
Byggdjup (tum) 2,165 inch
Höjd 80 mm
Bygghöjd (tum) 3,15 inch
Bredd 250 mm
Byggbredd (tum) 9,842 inch
Montagemått höjd 52 mm
Montagemått bredd 238 mm
Nettovikt 790 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...80 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Allmänna uppgifter

Anmärkning: Skyddsklass IP68 (t=72h, h=1m)
Antal lockskruvar
Användningsområden Processindustri, Transportväsende, Fartygsbyggnad, Förpackningsindustri, Hamnanläggningar, Maskintillverkning
Driftstemperatur, max 80 °C
Driftstemperatur, min. -40 °C
Fastsättning av lock M4 torx stainless steel screws with slot
Flänsplåt Nej
Kapslingens fastsättning Hål 4 mm
Komponentfastsättning Gängade hål M4
Lock Ja
Material Aluminium AlSi12
Materialtjocklek kapsling 4 mm
Materialtjocklek lock 2,5 mm
Normer EN 45545-2:2013
Skyddsklass IP66, IP67, IP68
Skyddsklass (UL) Type 4, Type 4X
Slagtålighet 10 J standardversion
Tätningsmaterial Kloropren
Vridmoment för lockskruvar 2,5 Nm
Yta Pulverlackad, textured
max. last 2 kg
Åtkomstöppning Bredd 242 mm
Åtkomstöppning Höjd 72 mm

Bestyckning horisontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x38
WDU 4 / ZDU 4 1x32

Bestyckning vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Certifikatnummer kapsling

Certifikat-Nr. (cULus) E197061
Certifikat-nr (DNV) TAE00002SM
DEF |Villkor för godkännande cULus, RMRS, DNV
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03

Förskruvningar

M12
M16
M20

Förskruvningar höger

M12
M16
M20

Förskruvningar uppe / nere

M12 15 
M16
M20
M25

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS DETNORVER
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E197061

Besläktade produkter

Art.nr.: 1565260000
Typ: KLIPPON K32
Utförande:
Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Aluminiumkapsling, Höjd: 80 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 55 mm, Material: Aluminium AlSi12, obehandlad, Silver
 
Art.nr.: 9526900000
Typ: KLIPPON K32 EX
Utförande:
Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Aluminiumkapsling, Höjd: 80 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 55 mm, Material: Aluminium AlSi12, obehandlad, Silver
 
Art.nr.: 1329690000
Typ: KLIPPON K32 EX RAL7001
Utförande:
Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Aluminiumkapsling, Höjd: 80 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 55 mm, Material: Aluminium AlSi12, Pulverlackad, silvergrå
 
Art.nr.: 1939620000
Typ: KLIPPON K32 VMQ
Utförande:
Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Aluminiumkapsling, Höjd: 80 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 55 mm, Material: Aluminium AlSi12, obehandlad, Silver
 
Art.nr.: 1937810000
Typ: KLIPPON K32 VMQ RAL7001
Utförande:
Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Aluminiumkapsling, Höjd: 80 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 55 mm, Material: Aluminium AlSi12, Pulverlackad, textured, silvergrå
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar