Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KLIPPON K11 RAL7001
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 80 mm, Szerokość: 75 mm, Głębokość: 57 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, Powlekane proszkowo, strukturalny, srebrno-szary
Nr zam. 9529130000
Typ KLIPPON K11 RAL7001
GTIN (EAN) 4008190918033
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 57 mm
Głębokość (cale) 2,244 inch
Wysokość 80 mm
Wysokość (cale) 3,15 inch
Szerokość 75 mm
Szerokość (cale) 2,953 inch
Wymiar mocowania wysokość 52 mm
Wymiar mocowania szerokość 63 mm
Masa netto 280,808 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...80 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału obudowy 4 mm
Grubość materiału wieka 2,5 mm
Mocowanie wieka wkręty M4 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
Moment dokręcania śrub wieka 2,5 Nm
Normy EN 45545-2:2013
Pokrywa Tak
Powierzchnia Powlekane proszkowo, strukturalny
Płytka kołnierzowa Nie
Stopień ochrony IP66, IP67, IP68
Stopień ochrony (UL) Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max. 80 °C
Temperatura pracy, min. -40 °C
Wskazówka: stopień ochrony IP68 (t=72h, h=1m)
liczba śrub mocujących wieko
maks. ładowność 0,6 kg
materiał uszczelniający Chloropren
mocowanie do wbudowania otwory gwintowane M4
mocowanie obudowy otwory 4 mm
obszary zastosowania przemysł procesowy, transport, budowa okrętów, przemysł opakowań, urządzenia portowe, budowa maszyn
otwór manipulacyjny szerokość 67 mm
otwór manipulacyjny wysokość 72 mm
pasujące do szyny nośnej bez wyposażenia 1909990000
tworzywo aluminium AlSi12
udarność 10 J wersja standardowa

Numery certyfikatów obudowy

DEF |Warunki zatwierdzenia cULus, RMRS, DNV
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03
Nr certyfikatu (DNV) TAE00002SM
Nr certyfikatu (cULus) E197061

Wyposażenie pionowe

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x1*
WDU 4 / ZDU 4 1x1*

Wyposażenie poziome

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x5
WDU 4 / ZDU 4 1x4

dławiki u góry / u dołu

M12
M16
M20
M25

dławiki z prawej strony

M12
M16
M20

złącza śrubowe z lewej strony

M12
M16
M20

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS DETNORVER
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E197061

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0573300000
Typ: KLIPPON K11
Wersja:
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 80 mm, Szerokość: 75 mm, Głębokość: 57 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
 
Nr zam.: 9526850000
Typ: KLIPPON K11 EX
Wersja:
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 80 mm, Szerokość: 75 mm, Głębokość: 57 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
 
Nr zam.: 1329640000
Typ: KLIPPON K11 EX RAL7001
Wersja:
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 80 mm, Szerokość: 75 mm, Głębokość: 57 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, Powlekane proszkowo, strukturalny, srebrno-szary
 
Nr zam.: 1939570000
Typ: KLIPPON K11 VMQ
Wersja:
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 80 mm, Szerokość: 75 mm, Głębokość: 57 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
 
Nr zam.: 1937910000
Typ: KLIPPON K11 VMQ RAL7001
Wersja:
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 80 mm, Szerokość: 75 mm, Głębokość: 57 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, Powlekane proszkowo, strukturalny, srebrno-szary