Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON K61 EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 91 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
Best.-Nr. 9526970000
Typ KLIPPON K61 EX
GTIN (EAN) 4008190974824
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 91 mm
Tiefe (inch) 3,583 inch
Höhe 160 mm
Höhe (inch) 6,299 inch
Breite 260 mm
Breite (inch) 10,236 inch
Befestigungsmaß Höhe 110 mm
Befestigungsmaß Breite 240 mm
Nettogewicht 2.180 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...135 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 135 °C
Betriebstemperatur, min. -60 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
Dichtungsmaterial Silikon
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einbaubefestigung Gewindelöcher M5
Einsatzgebiete Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Schiffbau, Maschinenbau, Hafenanlagen
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung Löcher 6 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Materialstärke Gehäuse 4,5 mm
Normen IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Oberfläche unbehandelt
Schlagfestigkeit 7 J ATEX-Version
Schutzart IP66, IP67
Werkstoff Aluminium AlSi12
Zugangsöffnung Breite 251 mm
Zugangsöffnung Höhe 151 mm

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 1x20
WDU 16 / ZDU 16 1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x39
WDU 4 / ZDU 4 1x33
WDU 6 / ZDU 6 1x24

Bestückung vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Verschraubungen links

M12
M16
M20
M25
M32
M40

Verschraubungen oben / unten

M12 27 
M16 23 
M20 13 
M25
M32
M40

Verschraubungen rechts

M12
M16
M20
M25
M32
M40

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC) DE PS2410 160308 001ISS01
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE_PS2410_160412_001ISS01
Zertifikat-Nr. (ATEX) IBEXU12ATEX1144U
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00002SM
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXIBE13.0002X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) IBExU12ATEX1145 X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) IECEx IBE 13.0002X
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) LMP 23.0527X
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX) IBExU12ATEX1144 U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx) IECEx IBE 13.0001U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO) LMP 23.0526U
Zulassungsumgebung DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Zulassungen

Zulassungen CE DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0573600000
Typ: KLIPPON K61
Ausführung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 91 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
 
Best.-Nr. : 1328140000
Typ: KLIPPON K61 EX RAL7001
Ausführung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 91 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, silbergrau
 
Best.-Nr. : 9529250000
Typ: KLIPPON K61 RAL7001
Ausführung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 91 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, silbergrau
 
Best.-Nr. : 1939700000
Typ: KLIPPON K61 VMQ
Ausführung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 91 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
 
Best.-Nr. : 1937730000
Typ: KLIPPON K61 VMQ RAL7001
Ausführung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 91 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, silbergrau