Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 100 mm, Profondità: 45 mm, Materiale: alluminio AlSi12, non trattato, argento
N. d’ordine
9526860000
Tipo
KLIPPON K2 EX
GTIN (EAN)
4032248019137
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
45 mm
Profondità (pollici)
1,772 inch
Posizione verticale
70 mm
Altezza (pollici)
2,756 inch
Larghezza
100 mm
Larghezza (pollici)
3,937 inch
Altezza di fissaggio
42 mm
Larghezza di fissaggio
88 mm
Peso netto
331 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-60 °C...135 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6bI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
M4 torx stainless steel screws with slot
Altezza apertura di accesso
63 mm
Campi di applicazione
Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Costruzioni navali, Settore meccanico, Impianti portuali
Coperchio
Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio
2,5 Nm
Fissaggio dei componenti
fori filettati M4
Fissaggio della custodia
fori 4 mm
Grado di protezione
IP66, IP67
Larghezza apertura di accesso
93 mm
Materiale
alluminio AlSi12
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Norme
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Numero di viti sul coperchio
4
Piastra a flangia
No
Resistenza agli urti
Versione ATEX 7 J
Spessore del materiale del coperchio
3 mm
Spessore del materiale della custodia
3,5 mm
Superficie
non trattato
Temperatura d'esercizio , max.
135 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-60 °C
Collegamenti a vite
M12
1
M16
1
Collegamenti a vite a destra
M12
1
M16
1
Collegamenti a vite in alto / in basso
M12
3
M16
3
M20
2
Equipaggiamento orizzontale
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x10
Equipaggiamento verticale
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Numeri certificati custodia
Attestazione di conformità n. (AoC)
DE PS2410 160308 001ISS03
DEF |Condizioni di omologazione
DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO
Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 100 mm, Profondità: 45 mm, Materiale: alluminio AlSi12, non trattato, argento
Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 100 mm, Profondità: 45 mm, Materiale: alluminio AlSi12, Rivestito a polvere, grigio argento
Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 100 mm, Profondità: 45 mm, Materiale: alluminio AlSi12, Rivestito a polvere, strutturato, grigio argento
Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 100 mm, Profondità: 45 mm, Materiale: alluminio AlSi12, non trattato, argento
Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 100 mm, Profondità: 45 mm, Materiale: alluminio AlSi12, Rivestito a polvere, strutturato, grigio argento
Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 100 mm, Profondità: 45 mm, Materiale: alluminio AlSi12, non trattato, argento
Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Costruzioni navali, Settore meccanico, Impianti portuali
Coperchio
Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio
2,5 Nm
Fissaggio dei componenti
fori filettati M4
Fissaggio della custodia
fori 4 mm
Grado di protezione
IP66, IP67
Larghezza apertura di accesso
93 mm
Materiale
alluminio AlSi12
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Norme
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 100 mm, Profondità: 45 mm, Materiale: alluminio AlSi12, non trattato, argento
Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 100 mm, Profondità: 45 mm, Materiale: alluminio AlSi12, Rivestito a polvere, grigio argento
Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 100 mm, Profondità: 45 mm, Materiale: alluminio AlSi12, Rivestito a polvere, strutturato, grigio argento
Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 100 mm, Profondità: 45 mm, Materiale: alluminio AlSi12, non trattato, argento
Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 100 mm, Profondità: 45 mm, Materiale: alluminio AlSi12, Rivestito a polvere, strutturato, grigio argento
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.