Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON K2 EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 70 mm, Breite: 100 mm, Tiefe: 45 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
Best.-Nr. 9526860000
Art KLIPPON K2 EX
GTIN (EAN) 4032248019137
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 45 mm
Tiefe (inch) 1,772 inch
Höhe 70 mm
Höhe (inch) 2,756 inch
Breite 100 mm
Breite (inch) 3,937 inch
Befestigungsmaß Höhe 42 mm
Befestigungsmaß Breite 88 mm
Nettogewicht 331 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...135 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6bI

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 135 °C
Betriebstemperatur, min. -60 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
Dichtungsmaterial Silikon
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einbaubefestigung Gewindelöcher M4
Einsatzgebiete Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Schiffbau, Maschinenbau, Hafenanlagen
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung Löcher 4 mm
Materialstärke Deckel 3 mm
Materialstärke Gehäuse 3,5 mm
Normen IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Oberfläche unbehandelt
Schlagfestigkeit 7 J ATEX-Version
Schutzart IP66, IP67
Werkstoff Aluminium AlSi12
Zugangsöffnung Breite 93 mm
Zugangsöffnung Höhe 63 mm

Bestückung horizontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x10

Bestückung vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Verschraubungen links

M12
M16

Verschraubungen oben / unten

M12
M16
M20

Verschraubungen rechts

M12
M16

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC) DE PS2410 160308 001ISS03
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03
Zertifikat-Nr. (ATEX) IBEXU12ATEX1144U
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00002SM
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXIBE13.0002X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) IBExU12ATEX1145 X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) IECEx IBE 13.0002X
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) LMP 23.0527X
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX) IBExU12ATEX1144 U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx) IECEx IBE 13.0001U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO) LMP 23.0526U
Zulassungsumgebung DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Zulassungen

Zulassungen CE DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0342100000
Art: KLIPPON K2
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 70 mm, Breite: 100 mm, Tiefe: 45 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
 
Best.-Nr.: 1329650000
Art: KLIPPON K2 EX RAL7001
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 70 mm, Breite: 100 mm, Tiefe: 45 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, silbergrau
 
Best.-Nr.: 9529140000
Art: KLIPPON K2 RAL7001
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 70 mm, Breite: 100 mm, Tiefe: 45 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, silbergrau
 
Best.-Nr.: 1939580000
Art: KLIPPON K2 VMQ
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 70 mm, Breite: 100 mm, Tiefe: 45 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
 
Best.-Nr.: 1937930000
Art: KLIPPON K2 VMQ RAL7001
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 70 mm, Breite: 100 mm, Tiefe: 45 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, silbergrau