Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KSKM 1/35 G20
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Seria SAK, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 10 mm², złącze śrubowe, Wemid, Ciemnobeżowy, montaż bezpośredni
Nr zam. 9509600000
Typ KSKM 1/35 G20
GTIN (EAN) 4008190456795
Ilość 20 Szt.
Produkt alternatywny 2892900000

Wymiary i masa

Głębokość 63 mm
Głębokość (cale) 2,48 inch
Wysokość 69 mm
Wysokość (cale) 2,717 inch
Szerokość 13 mm
Szerokość (cale) 0,512 inch
Masa netto 45,2 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Element wskaźnika

Rodzaj napięcia dla wskaźnika AC/DC

Informacje ogólne

Szyna TS 35
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

Złączki bezpiecznikowe

Napięcie robocze, max. 250 V
Rodzaj napięcia dla wskaźnika AC/DC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki) wtykowy
wkładka bezpiecznikowa G-Si. 5 x 20

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Materiał izolacyjny Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 10 mm²
Napięcie znamionowe 440 V
Znamionowe napięcie stałe 440 V
Prąd znamionowy 6,3 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 6,3 A
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,82 W

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 600 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr C (UR) 10 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 8 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 8 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 22 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 12 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 10 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 2,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 1,2 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 1,0 x 5,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 16 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 B6
śruba dociskowa M 4

Ważna informacja

Informacje produktowe Napięcie zależy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaźnika

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0225820000
Typ: SAKS 1/35 G20 LD 24VDC
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Jasnożółty, 10 mm², 6.3 A, 24 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 0501620000
Typ: SAKS 1/35/G20
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Jasnożółty, 10 mm², 10 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 0501600000
Typ: SAKS 1/35/G20 DB
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 10 mm², 10 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 1368720000
Typ: SAKS 2/35
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Jasnożółty, 10 mm², 10 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, E16
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 0667420000
Typ: SAKS 3/35 (RED CAP)
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Jasnożółty, 10 mm², 10 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 1 x 1/4
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne