Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® POK
TBF-Reihe
FPC- und MPC-Reihe
TBF 186 x 151 x 140 mm
TBF 302 x 186 x 175 mm
TBF 302 x 302 x 175 mm
TBF 372 x 302 x 175 mm
TBF 488 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 558 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 372 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 603 x 175 / 210 mm
Zubehör – TBF
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 603 mm, Breite: 372 mm, Tiefe: 210 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, lichtgrau, transparent
Best.-Nr.
9502860000
Art
TBF 60/37/21 TRSP
GTIN (EAN)
4008190994907
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
210 mm
Tiefe (inch)
8,268 inch
Höhe
603 mm
Höhe (inch)
23,74 inch
Breite
372 mm
Breite (inch)
14,646 inch
Nettogewicht
4.638 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-50 °C...130 °C
Allgemeine Angaben
Anzahl Deckelschrauben
6
Betriebstemperatur, max.
130 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Kreuzschlitznylonschrauben
Dichtungsmaterial
Polyurethan
Drehmoment Deckelschrauben
1,5 Nm
Einbaubefestigung
4 bzw. 6 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einbauhinweis
Schraubmontage
Einsatzgebiete
Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
6,5 mm durch Gehäuseboden
Normen
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Oberfläche
unbehandelt
Schlagfestigkeit
IK08 nach IEC 62208, IK10 nach IEC 62262
Schutzart
IP66
Toxizität
Halogenfrei
Werkstoff
glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite
347 mm
Zugangsöffnung Höhe
578 mm
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
2x51
WDU 16 / ZDU 16
2x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x101
WDU 35 / ZDU 35
2x32
WDU 4 / ZDU 4
2x85
WDU 6 / ZDU 6
2x64
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
5x29
WDU 16 / ZDU 16
5x21
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x57
WDU 35 / ZDU 35
5x18
WDU 4 / ZDU 4
5x48
WDU 6 / ZDU 6
5x36
Verschraubungen oben / unten
M12
52
M16
30
M20
26
M25
12
M32
5
M40
4
M50
4
M63
3
Verschraubungen rechts
M12
88
M16
48
M20
40
M25
20
M32
8
M40
6
M50
6
M63
4
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DoC DE PS2422 230801 001ISS00
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Best.-Nr.:
9502820000
Art:
TBF 60/37/18 7035
Ausfuehrung:
TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 603 mm, Breite: 372 mm, Tiefe: 175 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, lichtgrau
Ausfuehrung
TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 603 mm, Breite: 372 mm, Tiefe: 210 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, lichtgrau, transparent
Best.-Nr.
9502860000
Art
TBF 60/37/21 TRSP
GTIN (EAN)
4008190994907
VPE
1 Stück
Tiefe
210 mm
Tiefe (inch)
8,268 inch
Höhe
603 mm
Höhe (inch)
23,74 inch
Breite
372 mm
Breite (inch)
14,646 inch
Nettogewicht
4.638 g
Betriebstemperatur
-50 °C...130 °C
Anzahl Deckelschrauben
6
Betriebstemperatur, max.
130 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Kreuzschlitznylonschrauben
Dichtungsmaterial
Polyurethan
Drehmoment Deckelschrauben
1,5 Nm
Einbaubefestigung
4 bzw. 6 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einbauhinweis
Schraubmontage
Einsatzgebiete
Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
6,5 mm durch Gehäuseboden
Normen
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Oberfläche
unbehandelt
Schlagfestigkeit
IK08 nach IEC 62208, IK10 nach IEC 62262
Schutzart
IP66
Toxizität
Halogenfrei
Werkstoff
glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite
347 mm
Zugangsöffnung Höhe
578 mm
WDU 10 / ZDU 10
2x51
WDU 16 / ZDU 16
2x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x101
WDU 35 / ZDU 35
2x32
WDU 4 / ZDU 4
2x85
WDU 6 / ZDU 6
2x64
WDU 10 / ZDU 10
5x29
WDU 16 / ZDU 16
5x21
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x57
WDU 35 / ZDU 35
5x18
WDU 4 / ZDU 4
5x48
WDU 6 / ZDU 6
5x36
M12
52
M16
30
M20
26
M25
12
M32
5
M40
4
M50
4
M63
3
M12
88
M16
48
M20
40
M25
20
M32
8
M40
6
M50
6
M63
4
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DoC DE PS2422 230801 001ISS00
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Best.-Nr.:
9502820000
Art:
TBF 60/37/18 7035
Ausfuehrung:
TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 603 mm, Breite: 372 mm, Tiefe: 175 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, lichtgrau
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.