Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAIL-M12GM8W-3-1.5U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 1.5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine 9457980150
Tipo SAIL-M12GM8W-3-1.5U
GTIN (EAN) 4032248229796
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 45 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Dati tecnici del cavo

Alogeni No
Campo delle temperature, posa fissa -40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile -25...80 °C
Cicli di flessione a torsione > 5 Mio.
Codifica a colori marrone, blu, Nero
Colore della guaina nero
Diametro esterno 4.1 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style 20549 (80 °C / 300 V)
Hydrolysis and microbe resistant
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Irradiazione con legami trasversali No
Isolamento PP
Lunghezza cavo configurabile No
Lunghezza del cavo 1,5 m
Lunghezza della torsione 1 m
Materiale della guaina PUR
Nucleo secondo UL AWM Style 10493 (80 °C / 300 V)
Numero di poli 3
Raggio di curvatura min., fisso 5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile 10 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura No
Resistenza agli olii Conforme alla norma IEC 60811:404
Resistenza alla fiamma Conforme alla norma IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
Resistenza alla torsione 360 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura No
Schermato No
Sezione del conduttore 0,25 mm²
Velocità 5 m/s
accelerazione 5 m/s²
cicli di piegatura 12 Mio

Dati tecnici generali

Apertura della chiave 12 mm
Campo di temperatura custodia -25…+85 °C
Cicli di inserimento ≥ 100
Codifica M12 = codificato A, M8 = nessuna codifica
Coppia di serraggio M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm
Corrente nominale 4 A
Filettatura del collegamento M12 / M8
Grado di lordura 3
Grado di protezione IP65, IP66, IP67, IP68, IP69, se avvitato
LED No
Materiale anello filettato Pressofusione di zinco, ottone, nichelato
Materiale base della custodia PUR
Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Superficie dei contatti dorata
Tensione nominale 60 V
Versione maschio, diritto - femmina, angolato
ponticellato No

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Proprietà elettriche

Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Tensione nominale 60 V

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra M8, IP69, Contatto femmina, Angolato a 90°, Plastica, LED, non schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra M12, Codificato A, IP69, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 9457980060
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-0.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 0.6 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980120
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-1.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 1.2 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980130
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-1.3U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 1.3 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457981020
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-10.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 10.2 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457981000
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-10U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 10 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457981100
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-11.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 11 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457981200
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-12.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 12 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457981220
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-12.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 12.2 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457981300
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-13U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 13 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980200
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-2.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 2 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980280
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-2.8U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 2.8 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980300
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-3.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 3 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980310
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-3.1U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 3.1 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980400
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-4.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 4 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980410
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-4.1U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 4.1 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980440
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-4.4U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 4.4 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980460
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-4.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 4.6 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980500
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-5.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980520
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-5.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 5.2 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980530
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-5.3U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 5.3 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980560
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-5.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 5.6 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980610
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-6.1U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 6.1 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980620
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-6.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 6.2 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980630
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-6.3U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 6.3 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980660
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-6.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 6.6 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980680
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-6.8U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 6.8 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980710
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-7.1U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 7.1 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980720
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-7.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 7.2 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980740
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-7.4U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 7.4 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980760
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-7.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 7.6 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980800
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-8.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 8 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980820
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-8.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 8.2 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980840
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-8.4U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 8.4 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980850
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-8.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 8.5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980860
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-8.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 8.6 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980900
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-9.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 9 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980920
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-9.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 9.2 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457980950
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-9.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 9.5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi