Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAIL-VSC-3.0U
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, C
Best.-Nr. 9457920300
Art SAIL-VSC-3.0U
GTIN (EAN) 4032248229468
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 103 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Technische Daten

Anschlussgewinde sonstige
Anzugsdrehmoment M3 Befestigungsschraube: 0,4 Nm, M2,5 Befestigungsschraube: 0,3 Nm
Ausführung Kabelende offen - Ventilstecker
Codierung Bauform C Industrie (9,4 mm)
Kontaktmaterial CuZn
Kontaktoberfläche verzinnt
LED Ja
Nennspannung 24 V
Nennstrom 4 A
Schutzart IP67, im verschraubten Zustand
Schutzbeschaltung Zener-Diode
Temperaturbereich Gehäuse -25…+80 °C

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt 0,5 mm²
Außendurchmesser 4.6 mm ± 0.2 mm
Beschleunigung 5 m/s²
Biegeradius min., bewegt 10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt 5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen 2 Mio
Farbcodierung braun, blau, grün / gelb
Geschirmt Nein
Geschwindigkeit 200 m/s
Halogene Nein
Isolation PP
Kabellänge 3 m
Mantelfarbe schwarz
Mantelmaterial PUR
Polzahl 3
Schleppkettentauglichkeit Ja
Schweißfunkenbeständigkeit Nein
Schweißperlenfest Nein
Temperaturbereich, bewegt -25...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt -50...80 °C
Torsionsfestigkeit 0 °/m

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-12
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-12
ECLASS 11.0 27-06-03-12
ECLASS 12.0 27-06-03-12
ECLASS 13.0 27-06-03-12
ECLASS 14.0 27-06-03-12

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 9457920150
Art: SAIL-VSC-1.5U
Ausfuehrung:
Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, C
 
Best.-Nr.: 9457921000
Art: SAIL-VSC-10U
Ausfuehrung:
Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, C
 
Best.-Nr.: 9457920200
Art: SAIL-VSC-2.0U
Ausfuehrung:
Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, C
 
Best.-Nr.: 9457920500
Art: SAIL-VSC-5.0U
Ausfuehrung:
Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, C