Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAIL-M12GM12W-3-1.0U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 1 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine 9457390100
Tipo SAIL-M12GM12W-3-1.0U
GTIN (EAN) 4032248646395
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 50 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Dati tecnici del cavo

Alogeni No
Campo delle temperature, posa fissa -40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile -25...80 °C
Cicli di flessione a torsione > 5 Mio.
Codifica a colori marrone, blu, Nero
Colore della guaina nero
Diametro esterno 4.3 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style 20549 (80 °C / 300 V)
Hydrolysis and microbe resistant
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Irradiazione con legami trasversali No
Isolamento PP
LABS-free
Lunghezza cavo configurabile
Lunghezza del cavo 1 m
Lunghezza della torsione 1 m
Materiale della guaina PUR
Nucleo secondo UL AWM Style 10493 (80 °C / 300 V)
Numero di poli 3
Raggio di curvatura min., fisso 5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile 10 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura No
Resistenza agli olii Conforme alla norma IEC 60811:404
Resistenza alla fiamma In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, Conforme alla norma IEC 60332-2-2
Resistenza alla torsione 360 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura No
Schermato No
Sezione del conduttore 0,34 mm²
Velocità 5 m/s
accelerazione 5 m/s²
cicli di piegatura 12 Mio

Dati tecnici generali

Campo di temperatura custodia -25…+85 °C
Cicli di inserimento ≥ 100
Codifica Codificato A
Coppia di serraggio M12: 0,8 - 1,2 Nm
Corrente nominale 4 A
Filettatura del collegamento M12 / M12
Grado di lordura 3
Grado di protezione IP65, IP66, IP67, IP68, se avvitato, IP69
LED No
Materiale anello filettato Pressofusione di zinco
Materiale base della custodia PUR
Resistente a urti e vibrazioni secondo Sezione B
Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Superficie dei contatti dorata
Tensione nominale 250 V
Versione maschio, diritto - femmina, angolato
ponticellato No

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101
Resistente a urti e vibrazioni secondo Sezione B

Proprietà elettriche

Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Tensione nominale 250 V

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-2-101
N° Certificato (cULus) E307231

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra M12, Codificato A, IP69, Contatto femmina, Angolato a 90°, Plastica, non schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra M12, Codificato A, IP69, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E307231

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 9457390030
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-0.3U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 0.3 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390060
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-0.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 0.6 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390075
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-0.75U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 0.75 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390120
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-1.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 1.2 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390150
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-1.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 1.5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390160
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-1.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 1.6 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457391020
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-10.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 10.2 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457391050
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-10.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 10.5 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457391060
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-10.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 10.6 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457391000
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-10U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 10 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457391150
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-11.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 11.5 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457391160
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-11.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 11.6 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457391200
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-12U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 12 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457391300
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-13U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 13 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390200
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-2.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 2 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390300
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-3.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 3 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390340
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-3.4U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 3.4 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390400
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-4.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 4 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390480
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-4.8U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 4.8 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390500
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-5.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390510
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-5.1U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 5.1 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390560
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-5.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 5.6 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390600
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-6.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 6 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390660
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-6.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 6.6 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390680
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-6.8U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 6.8 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390710
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-7.1U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 7.1 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390720
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-7.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 7.2 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390770
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-7.7U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 7.7 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390780
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-7.8U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 7.8 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390860
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-8.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 8.6 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390870
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-8.7U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 8.7 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390880
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-8.8U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 8.8 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390930
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-9.3U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 9.3 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457390940
Tipo: SAIL-M12GM12W-3-9.4U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 9.4 m, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi