Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAIL-M12GM12G-5-10.5U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 10.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine 9457341050
Tipo SAIL-M12GM12G-5-10.5U
GTIN (EAN) 4032248866434
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 353,76 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Dati tecnici del cavo

Alogeni No
Campo delle temperature, posa fissa -40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile -25...80 °C
Cicli di flessione a torsione > 5 Mio.
Codifica a colori marrone, bianco, blu, Nero, grigio
Colore della guaina nero
Diametro esterno 5.3 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style 20549 (80 °C / 300 V)
Hydrolysis and microbe resistant
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Irradiazione con legami trasversali No
Isolamento PP
LABS-free
Lunghezza cavo configurabile No
Lunghezza del cavo 10,5 m
Lunghezza della torsione 1 m
Materiale della guaina PUR
Nucleo secondo UL AWM Style 10493 (80 °C / 300 V)
Numero di poli 5
Raggio di curvatura min., fisso 5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile 10 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura No
Resistenza agli olii Conforme alla norma IEC 60811:404
Resistenza alla fiamma In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, Conforme alla norma IEC 60332-2-2
Resistenza alla torsione 360 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura No
Schermato No
Sezione del conduttore 0,34 mm²
Velocità 5 m/s
accelerazione 5 m/s²
cicli di piegatura 12 Mio

Dati tecnici generali

Campo di temperatura custodia -25…+85 °C
Cicli di inserimento ≥ 100
Codifica Codificato A
Coppia di serraggio M12: 0,8 - 1,2 Nm
Corrente nominale 4 A
Filettatura del collegamento M12 / M12
Grado di lordura 3
Grado di protezione IP65, IP66, IP67, IP68, se avvitato, IP69
LED No
Materiale anello filettato Pressofusione di zinco
Materiale base della custodia PUR
Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Superficie dei contatti dorata
Tensione nominale 60 V
Versione maschio, diritto - femmina, diritto
ponticellato No

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101

Proprietà elettriche

Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Tensione nominale 60 V

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-2-101
N° Certificato (cULus) E307231

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra M12, Codificato A, IP69, Contatto femmina, Diritto, Plastica, non schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra M12, Codificato A, IP69, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E307231

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 9457340030
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-0.3U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 0.3 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340060
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-0.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 0.6 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340090
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-0.9U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 0.9 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340100
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-1.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 1 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340120
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-1.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 1.2 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340150
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-1.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 1.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457341000
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-10U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 10 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457341400
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-14U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 14 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457341500
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-15U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 15 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457341800
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-18U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 18 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340200
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-2.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 2 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340220
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-2.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 2.2 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340250
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-2.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 2.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457342000
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-20U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 20 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457342350
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-23.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 23.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340300
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-3.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 3 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340330
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-3.3U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 3.3 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340340
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-3.4U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 3.4 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340350
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-3.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 3.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457343000
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-30U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 30 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457343500
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-35U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 3, 35 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340400
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-4.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 4 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340460
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-4.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 4.6 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340480
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-4.8U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 4.8 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340500
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-5.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340520
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-5.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 5.2 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340620
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-6.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 6.2 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340650
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-6.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 6.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340700
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-7.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 7 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340750
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-7.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 7.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340800
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-8.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 8 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340860
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-8.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 8.6 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340900
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-9.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 9 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457340920
Tipo: SAIL-M12GM12G-5-9.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5, 9.2 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi