Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAIL-M12GM12W-4-0.5U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 0.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Номер для заказа 9457310050
Тип SAIL-M12GM12W-4-0.5U
GTIN (EAN) 4032248221349
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 37 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

PB46 Общие технические данные

LED Нет
Вид защиты IP65, IP66, IP67, IP68, когда ввинчен, IP69
Диапазон температур корпуса -25…+85 °C
Исполнение Вилка, прямая - Гнездо, угловое
Кодировка A-кодировка
Материал резьбового кольца Цинковое литье под давлением
Момент затяжки M12: 0,8–1,2 Нм
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 4 A
Основной материал корпуса PUR
Поверхность контакта позолоченный
Прочность изоляции 108 Ом
Соединительная резьба M12/M12
Степень загрязнения 3
Стойкость к ударам и вибрации согласно Раздел B
Циклы коммутации ≥ 100
соединено перемычкой Нет

Технические характеристики кабеля

Без линейного алкилбензол сульфоната Да
Возможно использование с троссом для протяжки Да
Галогены Нет
Диапазон температур, движущ. -25...80 °C
Диапазон температур, стацион. -40...80 °C
Длина кабеля 0,5 м
Длина скручивания 1 м
Жила в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) 10493 (80 °C / 300 V)
Изоляция PP
Количество контактов 4
Материал оболочки Полиуретан
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) 20549 (80 °C / 300 V)
Наружный диаметр 4.7 mm ± 0.2 mm
Настраиваемая длина кабеля Да
Облучение с перекрестными связями Нет
Огнестойкость In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, в соответствии с IEC 60332-2-2
Поперечное сечение жилы 0,34 mm²
Прочность при кручении 360 °/m
Радиус изгиба мин., изменяющийся 10 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный 5 x диаметр кабеля
Скорость 5 m/s
Стойкость к сварочным искрам Нет
Ускорение 5 m/s²
Устойчивость к воздействию масла в соответствии с IEC 60811:404
Устойчивость к гидролитическому расщеплению и воздействию микроорганизмов Да
Устойчивые к каплям сварочного металла Нет
Цвет оболочки черный
Цветовая кодировка коричневый, белый, синий, черный
Циклы изгиба при скручивании > 5 Mio.
Циклы сгиба 12 млн
Экранированный Нет

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101
Сертификат № (cULus) E307231

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101
Стойкость к ударам и вибрации согласно Раздел B

Электрические свойства

Номинальное напряжение 250 V
Прочность изоляции 108 Ом

Вилка левосторонняя

Штекер левый M12, A-кодировка, IP69, штыревой контакт, прямой, Пластмасса, неэкранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый M12, A-coded, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, unshielded

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E307231

Связанные изделия

Номер для заказа: 9457310030
Тип: SAIL-M12GM12W-4-0.3U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 0.3 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457310060
Тип: SAIL-M12GM12W-4-0.6U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 0.6 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457310100
Тип: SAIL-M12GM12W-4-1.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 1 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457310120
Тип: SAIL-M12GM12W-4-1.2U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 1.2 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457310150
Тип: SAIL-M12GM12W-4-1.5U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 1.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457311000
Тип: SAIL-M12GM12W-4-10U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 10 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457311200
Тип: SAIL-M12GM12W-4-12U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 12 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457310200
Тип: SAIL-M12GM12W-4-2.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 2 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457310250
Тип: SAIL-M12GM12W-4-2.5U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 2.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457310300
Тип: SAIL-M12GM12W-4-3.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 3 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457310400
Тип: SAIL-M12GM12W-4-4.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 4 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457310500
Тип: SAIL-M12GM12W-4-5.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 5 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457310600
Тип: SAIL-M12GM12W-4-6.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 6 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457310750
Тип: SAIL-M12GM12W-4-7.5U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 4, 7.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет