Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAIL-VSCD-1.5U
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavi della valvola (preconfezionati), Estremità cavo aperta - connettore per valvole, Forma C DIN (8 mm), Lunghezza del cavo: 1.5 m, PUR, nero
N. d’ordine 9456240150
Tipo SAIL-VSCD-1.5U
GTIN (EAN) 4032248404063
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 59 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati tecnici del cavo

Alogeni No
Campo delle temperature, posa fissa -50...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile -25...80 °C
Codifica a colori marrone, blu, Verde/giallo
Colore della guaina nero
Diametro esterno 4.6 mm ± 0.2 mm
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Isolamento PP
Lunghezza del cavo 1,5 m
Materiale della guaina PUR
Numero di poli 3
Raggio di curvatura min., fisso 5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile 10 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura No
Resistenza alla torsione 0 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura No
Schermato No
Sezione del conduttore 0,5 mm²
Velocità 200 m/s
accelerazione 5 m/s²
cicli di piegatura 2 Mio

Dati tecnici generali

Cablaggio di protezione Diodo zener
Campo di temperatura custodia -25…+80 °C
Codifica Forma C DIN (8 mm)
Coppia di serraggio Vite di fissaggio M3: 0,4 Nm, Vite di fissaggio M2.5: 0,3 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm
Corrente nominale 4 A
Filettatura del collegamento altro
Grado di protezione IP67, se avvitato
LED
Materiale dei contatti CuZn
Superficie dei contatti stagnato
Tensione nominale 24 V
Versione Estremità cavo aperta - connettore per valvole

Download

Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-12
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-12
ECLASS 11.0 27-06-03-12
ECLASS 12.0 27-06-03-12
ECLASS 13.0 27-06-03-12
ECLASS 14.0 27-06-03-12

Omologazioni

Omologazioni CE UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 9456241000
Tipo: SAIL-VSCD-10U
Versione:
Cavi della valvola (preconfezionati), Estremità cavo aperta - connettore per valvole, Forma C DIN (8 mm), Lunghezza del cavo: 10 m, PUR, nero
 
N. d’ordine: 9456240300
Tipo: SAIL-VSCD-3.0U
Versione:
Cavi della valvola (preconfezionati), Estremità cavo aperta - connettore per valvole, Forma C DIN (8 mm), Lunghezza del cavo: 3 m, PUR, nero
 
N. d’ordine: 9456240500
Tipo: SAIL-VSCD-5.0U
Versione:
Cavi della valvola (preconfezionati), Estremità cavo aperta - connettore per valvole, Forma C DIN (8 mm), Lunghezza del cavo: 5 m, PUR, nero
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi