Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
RS 32 24VDC LD LP 2U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat RS-SOROZAT, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi 90/10, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±10 %, Folytonos áram: 4 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám 9406121001
Típus RS 32 24VDC LD LP 2U
GTIN (EAN) 4008190027193
Qty. 10 pc(s).
Szállítás állapota Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig: 2023-08-31
Alternatív termék 2773960000

Méretek és tömegek

Mélység 63,5 mm
Mélység (coll) 2,5 inch
Magasság 70 mm
Magasság (coll) 2,756 inch
Szélesség 25 mm
Szélesség (coll) 0,984 inch
Nettó tömeg 44,88 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...60 °C
Üzemi hőmérséklet -25 °C...40
Páratartalom 40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség 24 V DC ±10 %
Névleges áram, DC 25 mA
Névleges teljesítmény 0,6 W
Állapotjelző Piros LED
Védőáramkör Csillapító dióda, Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 250 V AC
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél 0,1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, AC 250 V
Bekapcsolási áram 6 A
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 1000 VA
Bekapcsolási késleltetés < 13 ms
Kikapcsolási késleltetés ≤ 10 ms
Érintkező típusa 2 Váltóérintkező (AgNi 90/10)
Mechanikai élettartam 30 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA / 5 V DC

Általános adatok

Változat soldered relay
Sín TS 32, TS 35
Ellenőrző gomb elérhető No
Mechanical switch position indicator Nem
Szín narancssárga

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 300 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Kúszóút és hézag, bemenet - kimenet > 3 mm
Átütési szilárdság a tartósín felé 4 kVeff / 1 min.
Lökőfeszültség 4 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály IP20

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 8 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 2,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 4 mm²

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Eplan Data Portal Eplan data
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9,1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek