Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
BIT E6.3 1.2X6.5X110
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Аксессуар, Бита для отвертки
Заказ № 9205650000
Тип BIT E6.3 1.2X6.5X110
GTIN (EAN) 4032248772957
Кол. 5 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2022-03-01
Альтернативный продукт 2749090000

Размеры и массы

Ширина 110 мм
Ширина (в дюймах) 4,331 inch
Масса нетто 24 g

Технические данные

Описание артикула Лезвие отвертки для шлица 1,2x6,5x110

Инструменты для затяжки

Длина лезвия 110 мм
Толщина лезвия (A) 1,2 мм
Форма E 6,3 DIN 3126, Шлиц
Ширина лезвия (B) 6,5 мм

Электрическая отвертка

Масса 28 g

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002116
ETIM 7.0 EC002116
ETIM 8.0 EC003864
ETIM 9.0 EC003864
ECLASS 9.1 21-04-04-90
ECLASS 10.0 21-04-04-90
ECLASS 11.0 21-04-42-04
ECLASS 12.0 21-04-42-04
ECLASS 13.0 21-04-42-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2748900000
Тип: BIT E6,3 0,4X2,5X70
Версия:
Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 2.5 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 0.4 mm
 
Заказ №: 2748910000
Тип: BIT E6,3 0,5X3,0X70
Версия:
Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 3 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 0.5 mm
 
Заказ №: 2748920000
Тип: BIT E6,3 0,6X3,5X70
Версия:
Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
 
Заказ №: 2748930000
Тип: BIT E6,3 0,8X4,0X70
Версия:
Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 4 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 0.8 mm
 
Заказ №: 2748940000
Тип: BIT E6,3 1,0X5,5X70
Версия:
Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 5.5 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 1 mm
 
Заказ №: 2748950000
Тип: BIT E6,3 1,2X6,5X70
Версия:
Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 6.5 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 1.2 mm
 
Заказ №: 2749040000
Тип: BIT E6.3 0.5X3.0X110
Версия:
Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 3 mm, Длина лезвия: 110 mm, Толщина лезвия (A): 0.5 mm
 
Заказ №: 2749050000
Тип: BIT E6.3 0.6X3.5X110
Версия:
Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 110 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
 
Заказ №: 2749060000
Тип: BIT E6.3 0.6X4.5X110
Версия:
Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 4.5 mm, Длина лезвия: 110 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
 
Заказ №: 2749070000
Тип: BIT E6.3 0.8X4.0X110
Версия:
Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 4 mm, Длина лезвия: 110 mm, Толщина лезвия (A): 0.8 mm
 
Заказ №: 2749080000
Тип: BIT E6.3 1.0X5.5X110
Версия:
Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 5.5 mm, Длина лезвия: 110 mm, Толщина лезвия (A): 1 mm
 
Заказ №: 2749090000
Тип: BIT E6.3 1.2X6.5X110
Версия:
Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 6.5 mm, Длина лезвия: 110 mm, Толщина лезвия (A): 1.2 mm
 
Заказ №: 2749030000
Тип: BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
Версия:
Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 4 mm, Длина лезвия: 39 mm, Толщина лезвия (A): 0.8 mm
 
Заказ №: 2749100000
Тип: BIT E6.3Z 0.6X3.5X70
Версия:
Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
 
Заказ №: 9205610000
Тип: BIT E6.3 0.6X3.5X110
Версия:
Аксессуар, Бита для отвертки
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 9205630000
Тип: BIT E6,3 0,6X4,5X110
Версия:
Аксессуар, Бита для отвертки
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 9205620000
Тип: BIT E6.3 0.8X4.0X110
Версия:
Аксессуар, Бита для отвертки
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 9205640000
Тип: BIT E6.3 1.0X5.5X110
Версия:
Аксессуар, Бита для отвертки
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 9205670000
Тип: BIT E6.3Z 0.6X3.5X70
Версия:
Аксессуар, Бита для отвертки
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 9025590000
Тип: BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
Версия:
Аксессуар, Бита для отвертки