Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
LSP 4L
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer Typ 1153
Best.-Nr. 9205050000
Art LSP 4L
GTIN (EAN) 4032248697311
VPE 1 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2024-02-21

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 48 mm
Tiefe (inch) 1,89 inch
Höhe 37 mm
Höhe (inch) 1,457 inch
Breite 231 mm
Breite (inch) 9,094 inch
Nettogewicht 173,5 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Technische Daten

Artikelbeschreibung zweipoliger Spannungs- und Durchgangsprüfer bis 690V

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige digital
Arbeitstemperatur, max. 45 °C
Arbeitstemperatur, min. -15 °C
Durchgangsprüfung Ja
Frequenzbereich, max. 500 Hz
Frequenzbereich, min. 0 Hz
Messkreiskategorie CAT III – 690V/CAT IV – 600V
Nennspannung, max. 690 V AC/DC
Nennspannung, min. 12 V AC/DC
Schutzart IP65
Spannungsmessbereich/AC 12-690 V
Spannungsmessbereich/DC 690 V
Spitzenspannungsfestigkeit 8 kV
geprüft und approbiert nach EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Teil 401)

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000494
ETIM 7.0 EC000494
ETIM 8.0 EC000494
ETIM 9.0 EC000494
ECLASS 9.0 27-20-03-08
ECLASS 9.1 27-20-03-08
ECLASS 10.0 27-20-03-08
ECLASS 11.0 27-20-03-08
ECLASS 12.0 27-20-03-08
ECLASS 13.0 27-20-03-08

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 9918870000
Art: VT DIGI PRO
Ausfuehrung:
Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer