Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
LIF 1,5M638 R
         

Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm² - 1.5 mm²,piros
Rendelési szám 9200580000
Típus LIF 1,5M638 R
GTIN (EAN) 4032248410422
Qty. 100 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 5,8 mm
Mélység (coll) 0,228 inch
Szélesség 20,8 mm
Szélesség (coll) 0,819 inch
Nettó tömeg 0,81 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Műszaki adatok

Árucikk leírása Kábelsaru csatlakozó 0,5-1,5 mm²

Csatlakozások

Anyag/műanyag PVC
Csatlakozási szélesség (d2) 6,3 mm
Csatlakozási sűrűség (d3) 0,8 mm
Méret 6,3 x 0,8 mm
Méret (lapos csatlakozó) 6,3 x 0,8 mm
Műanyag gallér hossza (b) 10 mm
Műanyag gallér átmérője (D) 4 mm
Szigetelés Rendelkezésre áll
Vezeték-keresztmetszet, max. 1,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min. 0,5 mm²

Letöltések

Eplan Data Portal Eplan data
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000516
ETIM 7.0 EC000516
ETIM 8.0 EC000516
ETIM 9.0 EC000516
ECLASS 9.0 27-44-03-92
ECLASS 9,1 27-40-02-90
ECLASS 10.0 27-44-03-92
ECLASS 11.0 27-44-03-92
ECLASS 12.0 27-44-03-92
ECLASS 13.0 27-44-03-92
ECLASS 14.0 27-44-03-92

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1491790000
Típus: FSKI/0,5-1,0/288
Változat:
kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,piros
 
Rendelési szám: 1491810000
Típus: FSKI/0,5-1,0/488
Változat:
kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,piros
 
Rendelési szám: 1491820000
Típus: FSKI/0,5-1,0/638
Változat:
kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,piros
 
Rendelési szám: 1491850000
Típus: FSKI/1,5-2,5/488
Változat:
kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,kék
 
Rendelési szám: 1491830000
Típus: FSKI/1,5-2,5/638
Változat:
kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,kék
 
Rendelési szám: 1491840000
Típus: FSKI/4,0-6,0/638
Változat:
kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm²,4 mm² - 6 mm²,sárga
 
Rendelési szám: 9200590000
Típus: LIF 2,5M638 R
Változat:
kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm² - 2.5 mm²,kék
 
Rendelési szám: 9200600000
Típus: LIF 6M638 R
Változat:
kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm² - 6 mm²,sárga
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek