Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
KSE 160
         

Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Oldalvágó
Rendelési szám 9046410000
Típus KSE 160
GTIN (EAN) 4032248357734
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Szélesség 160 mm
Szélesség (coll) 6,299 inch
Nettó tömeg 214,5 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Nem érintett
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Műszaki adatok

Árucikk leírása VDE szerint szigetelt nagy igénybevételre tervezett oldalvágó, 160 mm hosszú

Fogó

Alak (oldalvágó) Erő-oldalvágó
Teljes hossz 160 mm
Vezetékátmérő, max. (H) 2,5 mm
Vezetékátmérő, max. (MH) 3,5 mm
Vezetékátmérő, max. (P) 2 mm
Vágószerszám keménysége 64 HRC
Védőszigetelés, 1000 V Igen

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000142
ETIM 7.0 EC000142
ETIM 8.0 EC000142
ETIM 9.0 EC000142
ECLASS 9.0 21-04-47-01
ECLASS 9,1 21-04-37-06
ECLASS 10.0 21-04-47-01
ECLASS 11.0 21-04-47-01
ECLASS 12.0 21-04-47-01
ECLASS 13.0 21-04-47-01
ECLASS 14.0 21-04-47-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások VDE

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 9046420000
Típus: KSE 200
Változat:
Oldalvágó
 
Rendelési szám: 9046340000
Típus: SE TOP
Változat:
Oldalvágó
 
Rendelési szám: 9046310000
Típus: SE HD 140
Változat:
Oldalvágó
 
Rendelési szám: 9046320000
Típus: SE HD 160
Változat:
Oldalvágó
 
Rendelési szám: 9046330000
Típus: SE HD 180
Változat:
Oldalvágó
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek