Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
STRIPSY
         

Általános rendelési adatok

Változat Csupaszoló szerszámok
Rendelési szám 9042000000
Típus STRIPSY
GTIN (EAN) 4008190337834
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 10 mm
Mélység (coll) 0,394 inch
Magasság 46 mm
Magasság (coll) 1,811 inch
Szélesség 97 mm
Szélesség (coll) 3,819 inch
Nettó tömeg 47,52 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Nem érintett
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása Csupaszoló és vágószerszám adatkábelhez

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási tartomány AWG, max. 11 AWG
Csupaszolási tartomány AWG, min. 20 AWG
Csupaszolási tartomány, min. 0,08 mm²
Kábeltípus UTP- és STP-adatkábel
Max. vezetékátmérő 12,5 mm
Min. vezetékátmérő 0,5 mm
UTP és STP adatkábelek, max. átmérő 8 mm
Vágási mélység állítható
Vörösréz kábel - flexibilis, max. 4 mm²

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000163
ETIM 7.0 EC000163
ETIM 8.0 EC000163
ETIM 9.0 EC000163
ECLASS 9.0 21-04-90-90
ECLASS 9,1 21-04-37-06
ECLASS 10.0 21-04-90-90
ECLASS 11.0 21-04-90-90
ECLASS 12.0 21-04-90-90
ECLASS 13.0 21-04-90-90
ECLASS 14.0 21-04-90-90

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 9030060000
Típus: AM 12
Változat:
Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
 
Rendelési szám: 9204190000
Típus: AM 16
Változat:
Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
 
Rendelési szám: 9001540000
Típus: AM 25
Változat:
Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
 
Rendelési szám: 9001080000
Típus: AM 35
Változat:
Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
 
Rendelési szám: 2625720000
Típus: AM-X
Változat:
Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek