Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japanese
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
CRIMPER 16 Z
         

Általános rendelési adatok

Változat Szerszámok, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 6mm², 16mm², Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám 9040540000
Típus CRIMPER 16 Z
GTIN (EAN) 4008190461447
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 30 mm
Mélység (coll) 1,181 inch
Magasság 78 mm
Magasság (coll) 3,071 inch
Szélesség 200 mm
Szélesség (coll) 7,874 inch
Hossz 200 mm
Hossz, inch 7,874 inch
Nettó tömeg 373,61 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Nem érintett
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Változat Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
Árucikk leírása Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez 6 – 16 mm²

Szerszámjellemzők - krimpelés

Hajtás mechanikus
Krimpelési típus/profil Trapéz alakú krimpelés
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max. 16 mm²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min. 6 mm²

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max. 16 mm²
Krimpelési tartomány, min. 6 mm²
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG AWG 6
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG AWG 10
Érintkező típusa Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000168
ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 EC000168
ETIM 9.0 EC000168
ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9,1 21-04-38-11
ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11
ECLASS 12.0 21-04-38-11
ECLASS 13.0 21-04-38-11
ECLASS 14.0 21-04-38-11

Kapcsolódó termékek

Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek