Utensili, Pinza crimpatrice per terminali, 6mm², 25mm²
N. d’ordine
9040470000
Tipo
CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)
4008190461485
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Larghezza
250 mm
Larghezza (pollici)
9,842 inch
Peso netto
529,57 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012
Stato conformità RoHS
Non interessato
Dati tecnici
Descrizione articolo
Utensile di compressione
Versione
meccanico, senza matrici intercambiabili
Descrizione contatto
Area di crimpatura , max.
25 mm²
Area di crimpatura , min.
6 mm²
Tipo di contatto
Senza isolamento
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Area di crimpatura 2 (con più punti di crimpatura): 10 mm2, 2 x 4 mm2, 2 x 6 mm2
Area di crimpatura 4 (con più punti di crimpatura): 16 mm2, 2 x 10 mm2
Area di crimpatura 2 (con più punti di crimpatura): 10 mm2, 2 x 4 mm2, 2 x 6 mm2
Area di crimpatura 4 (con più punti di crimpatura): 16 mm2, 2 x 10 mm2
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.