Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
H4,0/15TS OR
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
N. d’ordine 9036230000
Tipo H4,0/15TS OR
GTIN (EAN) 4032248068029
CPZ 500 Pezzo
Imballaggio sfuso

Dimensioni e pesi

Peso netto 0,224 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo Terminali con collare isolante, dimensione speciale, colore arancione
Versione Standard

Terminali

Designazione militare T 20A 023 A
Diametro del collare (D2) 4,8 mm
Diametro della superficie di contatto (D1) 2,8 mm
L1 in mm 15 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2) 8 mm
Lunghezza di spellatura 10 mm
Sezione di collegamento cavo 4 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Spessore del collare isolante (S2) 0,3 mm
Spessore della bussola in metallo (S1) 0,2 mm

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000005
ETIM 7.0 EC000005
ETIM 8.0 EC000005
ETIM 9.0 EC000005
ECLASS 9.0 27-40-02-01
ECLASS 9.1 27-40-02-01
ECLASS 10.0 27-40-02-01
ECLASS 11.0 27-40-02-01
ECLASS 12.0 27-40-02-01
ECLASS 13.0 27-40-02-01
ECLASS 14.0 27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni UR
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E354986

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 9028520000
Tipo: H4,0/14DS GR
Versione:
Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
 
N. d’ordine: 9203630000
Tipo: H4,0/20DS GR
Versione:
Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, grigio
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi