Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Werkzeuge
Automaten
Software
Markierer
Industriedrucker
Industrieleuchte
Cabinet Infrastructure
Schneiden
Abisolieren
Crimpwerkzeuge
Zangen
Testen
Schrauben
Sortimente
Kabelschuhe und Verbinder
Aderendhülsen
Sonstige Werkzeuge
Sonderangebot
Sortimente Aderendhülsen und Leer-Box
Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
Aderendhülsen für kurz- und erdschlusssichere Leitungen
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Sondergrößen
Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
Nom. Leiterquerschnitt 0,34 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 0,5 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 1,0 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 4,0 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 10,0 mm²
Nom. Leiterquerschnitt 35,0 mm²
Lieferung in losem Polybeutel
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
Best.-Nr.
9036230000
Art
H4,0/15TS OR
GTIN (EAN)
4032248068029
VPE
500 Stück
Verpackung
lose
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
0,224 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Technische Daten
Artikelbeschreibung
Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe orange
Ausführung
Standard
Aderendhülsen
Abisolierlänge
10 mm
Kontaktflächendurchmesser (D1)
2,8 mm
Kontaktflächenlänge (L2)
8 mm
Kragendurchmesser (D2)
4,8 mm
Kunststoffkragendicke (S2)
0,3 mm
L1 in mm
15 mm
Leiteranschlussquerschnitt
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Metallhülsendicke (S1)
0,2 mm
Militärische Bezeichnung
T 20A 023 A
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000005
ETIM 7.0
EC000005
ETIM 8.0
EC000005
ETIM 9.0
EC000005
ECLASS 9.0
27-40-02-01
ECLASS 9.1
27-40-02-01
ECLASS 10.0
27-40-02-01
ECLASS 11.0
27-40-02-01
ECLASS 12.0
27-40-02-01
ECLASS 13.0
27-40-02-01
ECLASS 14.0
27-40-02-01
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)
E354986
Best.-Nr.:
9203630000
Art:
H4,0/20DS GR
Ausfuehrung:
Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, grau
Best.-Nr.:
9028520000
Art:
H4,0/14DS GR
Ausfuehrung:
Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
Ausfuehrung
Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
Best.-Nr.
9036230000
Art
H4,0/15TS OR
GTIN (EAN)
4032248068029
VPE
500 Stück
Verpackung
lose
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Artikelbeschreibung
Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe orange
Ausführung
Standard
Abisolierlänge
10 mm
Kontaktflächendurchmesser (D1)
2,8 mm
Kontaktflächenlänge (L2)
8 mm
Kragendurchmesser (D2)
4,8 mm
Kunststoffkragendicke (S2)
0,3 mm
L1 in mm
15 mm
Leiteranschlussquerschnitt
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Metallhülsendicke (S1)
0,2 mm
Militärische Bezeichnung
T 20A 023 A
ETIM 6.0
EC000005
ETIM 7.0
EC000005
ETIM 8.0
EC000005
ETIM 9.0
EC000005
ECLASS 9.0
27-40-02-01
ECLASS 9.1
27-40-02-01
ECLASS 10.0
27-40-02-01
ECLASS 11.0
27-40-02-01
ECLASS 12.0
27-40-02-01
ECLASS 13.0
27-40-02-01
ECLASS 14.0
27-40-02-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)
E354986
Best.-Nr.:
9203630000
Art:
H4,0/20DS GR
Ausfuehrung:
Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, grau
Best.-Nr.:
9028520000
Art:
H4,0/14DS GR
Ausfuehrung:
Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.