Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
H4,0/18 GR SV
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
Best.-Nr. 9026010000
Art H4,0/18 GR SV
GTIN (EAN) 4008190117382
VPE 250 Stück
Verpackung Mehrfachbeutel

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,29 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung Aderendhülse mit Kunststoffkragen Farbe grau
Ausführung Standard

Aderendhülsen

Abisolierlänge 12 mm
Farbcode Weidmueller
Kontaktflächendurchmesser (D1) 2,8 mm
Kontaktflächenlänge (L2) 10 mm
Kragendurchmesser (D2) 4,8 mm
Kunststoffkragendicke (S2) 0,3 mm
L1 in mm 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Metallhülsendicke (S1) 0,2 mm
Militärische Bezeichnung T 20A 019 A

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000005
ETIM 7.0 EC000005
ETIM 8.0 EC000005
ETIM 9.0 EC000005
ECLASS 9.0 27-40-02-01
ECLASS 9.1 27-40-02-01
ECLASS 10.0 27-40-02-01
ECLASS 11.0 27-40-02-01
ECLASS 12.0 27-40-02-01
ECLASS 13.0 27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen CCSAUS CULUS_P VDE
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 9021250000
Art: H4,0/18T OR SV
Ausfuehrung:
Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange