Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
SP 303
         

Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Voltage testers
Rendelési szám 9006890000
Típus SP 303
GTIN (EAN) 4032248108459
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Szélesség 135 mm
Szélesség (coll) 5,315 inch
Átmérő 12 mm
Nettó tömeg 35 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Műszaki adatok

Árucikk leírása Feszültségvizsgáló

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány 220-250 V
DC-feszültség mérési tartomány 230 V
Elektromos összeköttetés vizsgálat Nem
Fázissorrend kijelző Nem
Kijelző Vizuális
Kés hossza 63 mm
Kés szélessége (B) 3 mm
Terhelés, kapcsolható Nem
Üzemi hőmérséklet, max. 30 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -10 °C

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000494
ETIM 7.0 EC000494
ETIM 8.0 EC000494
ETIM 9.0 EC000494
ECLASS 9.0 27-20-03-08
ECLASS 9,1 27-20-03-08
ECLASS 10.0 27-20-03-08
ECLASS 11.0 27-20-03-08
ECLASS 12.0 27-20-03-08
ECLASS 13.0 27-20-03-08
ECLASS 14.0 27-20-03-08

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2855000000
Típus: SD ELEC PRO
Változat:
Voltage testers, Nem
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek