Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-FM5D2UE0005DLD0LD0X
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavi per installazione in catene portacavi, LC-Duplex IP20, LC-Duplex IP20, 50 µm, PUR, 5 m
N. d’ordine 8982010000
Tipo IE-FM5D2UE0005DLD0LD0X
GTIN (EAN) 4032248821297
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Lunghezza 5 m
Lunghezza (pollici) 196,85 inch
Peso netto 257 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...80
Temperatura di posa -20 °C...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standard generali

Connettori a norma IEC 61754-20

LWL

Gamma 500 MHz*km a 850 nm, 500 MHz*km a 1300 nm
Perdita d'inserzione ≤ 0,4 dB
Smorzamento 2,3 dB/km a 850 nm, ≤ 0,5 dB/km a 1300 nm
Smorzamento a riflusso ≥ 30 dB
Tipo di filo GOF, Multimode, OM2

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Raggio di curvatura min, ripetuto 77 mm
Raggio di curvatura min., una sola volta 25 mm
cicli di piegatura 100.000

Struttura del cavo

Colore della guaina nero
Diametro guaina 6 mm
Diametro nucleo 50 µm
Materiale rivestimento PUR
Rivestimento primario 245 µm
Struttura cavo Breakout catena portacavi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002607
ETIM 7.0 EC002607
ETIM 8.0 EC002607
ETIM 9.0 EC002607
ECLASS 9.0 27-06-10-03
ECLASS 9.1 27-06-10-03
ECLASS 10.0 27-06-10-03
ECLASS 11.0 27-06-10-03
ECLASS 12.0 27-06-10-03
ECLASS 13.0 27-06-10-03
ECLASS 14.0 27-06-10-03

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi