Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
CBX200 USB
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

N. d’ordine 8978580000
Tipo CBX200 USB
GTIN (EAN) 4032248813759
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 160 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio -10 °C...50 °C
Umidità 10… – 90 %, senza rugiada

Probabilità di guasto

SIL secondo IEC 61508 Nessuno

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI

Ingresso

Corrente d'ingresso ≤ 100 mA
Resistenza d'ingresso 22 kΩ
Tensione d'ingresso 1,6…5,6 V
Tipo USB 2.0 (connettore A tipo USB)

Uscita

Corrente di impedenza di carico ≤ 300 Ω
Livello interfaccia 1,8…5,6 V (adattamento automatico)
Segnale di abilitazione 9…15 V typ. 12 V / 4 mA
Tensione d'uscita osservazioni 3,3 V regolato
Tipo RS232 (spina jack 2,5 mm a 4 poli)

Indicazioni generali

Grado di protezione IP40

Coordinazione di isolamento

Tensione di isolamento 2,5 kV (ingresso / uscita)

Dati di collegamento

Tipo di collegamento Collegamento a vite

Nota importante

Informazioni sul prodotto Il CBX200 USB è un convertitore di interfaccia USB2.0/RS232 con isolamento galvanico. Offre funzioni aggiuntive in termini di controllabilità e alimentazione dei dispositivi RS232 connessi. Il CBX200 USB permette di eseguire la configurazione della famiglia di prodotti ACT20 e del convertitore di segnali WAVE TTA.

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001417
ETIM 7.0 EC001417
ETIM 8.0 EC001417
ETIM 9.0 EC001417
ECLASS 9.0 27-24-22-16
ECLASS 9.1 27-21-92-90
ECLASS 10.0 27-24-22-16
ECLASS 11.0 27-24-22-16
ECLASS 12.0 19-20-05-92
ECLASS 13.0 19-20-05-92

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2907490000
Tipo: ADAPTER CBX200 - MINI USB
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi