Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CBX200 USB
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 8978580000
Art CBX200 USB
GTIN (EAN) 4032248813759
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 160 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...70 °C
Betriebstemperatur -10 °C...50 °C
Feuchtigkeit 10...90 % (keine Betauung)

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Eingang

Eingangsspannung 1,6…5,6 V
Eingangsstrom ≤ 100 mA
Eingangswiderstand 22 kΩ
Typ USB 2.0 (USB Typ A Stecker)

Ausgang

Ausgangsspannung, Bemerkung 3,3 V geregelt
Freischaltsignal 9…15 V typ. 12 V / 4 mA
Lastwiderstand / Strom ≤ 300 Ω
Schnittstellenpegel 1,8…5,6 V (automatische Anpassung)
Typ RS232 (4 pol. 2,5 mm Klinkenstecker)

Allgemeine Angaben

Schutzart IP40

Isolationskoordination

Isolationsspannung 2,5 kV (Eingang / Ausgang)

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der CBX200 USB ist ein USB2.0/RS232-Schnittstellenwandler mit galvanischer Trennung, der zusätzliche Funktionen bezüglich Ansteuerbarkeit und Versorgung des angeschlossenen RS232 Gerätes besitzt. Der CBX200 USB ermöglicht die Konfiguration der Produktfamilie ACT20 und des Signalwandlers WAVE TTA.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001417
ETIM 7.0 EC001417
ETIM 8.0 EC001417
ETIM 9.0 EC001417
ECLASS 9.0 27-24-22-16
ECLASS 9.1 27-21-92-90
ECLASS 10.0 27-24-22-16
ECLASS 11.0 27-24-22-16
ECLASS 12.0 19-20-05-92
ECLASS 13.0 19-20-05-92

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2907490000
Art: ADAPTER CBX200 - MINI USB