Module de surveillance pour courants AC jusqu'à 10A avec alimentation par boucle 4 à 20 mA et isolation galvanique Module de surveillance de courant d'une largeur de 22,5 mm pour l'enregistrement de courants AC 50/ 60 Hz 0 à 1 A / 0 à 5 A / 0 à 10 A. Sélection de la plage d'entrée par DIP switch. Le module est alimenté par la boucle de courant 4 à 20 mA du côté de la sortie. Les circuits d'entrée et de sortie sont conçus avec une isolation galvanique de 6 kV. Agréments pour ATEX Zone2 et UL C1 D2 applications.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 72/ 22,5/ 92,4 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0 à 1 A / 0 à 5 A / 0 à 10 A AC commutable 50 / 60 Hz Tension circuit de mesure 250 V AC Sortie Boucle de courant 4 à 20 mA Résistance de charge < 600 Ohm Strom >1 kOhm / Tension Défaut de transmission < 0,5% v. E. Coefficient de température 200 ppm / K Temps de réponse à un échelon typ. 700 ms Alimentation auxiliaire par boucle de courant de côté de la sortie Plage de température ambiante 0 °C à +50 °C
Isolation sûre EN 50178, double isolation jusqu'à 6 kV Tension d'essai 4 kV Entrée / sortie Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus, cULusEX C1D2, ATEX Zone 2
Type WAS1 CMA LP 1/5/10A EX
Spécification succincte .
Module de surveillance pour courants AC jusqu'à 10A avec alimentation par boucle 4 à 20 mA et isolation galvanique Module de surveillance de courant d'une largeur de 22,5 mm pour l'enregistrement de courants AC 50/ 60 Hz 0 à 1 A / 0 à 5 A / 0 à 10 A. Sélection de la plage d'entrée par DIP switch. Le module est alimenté par la boucle de courant 4 à 20 mA du côté de la sortie. Les circuits d'entrée et de sortie sont conçus avec une isolation galvanique de 6 kV. Agréments pour ATEX Zone2 et UL C1 D2 applications.
Entrée
Courant d'entrée
0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC
Fréquence d'entrée
50...60 Hz
Nombre d'entrées
1
Sortie
Courant d#92offset
max. 100 µA
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
4...20 mA (boucle de courant)
Limitation du signal de sortie
env. 24 mA
Nombre de sorties
1
Sortie (numérique)
Courant de commutation nominal
0,1 A
Indicateur d'état
LED ON : OK; LED clignote : signal en dehors de la plage ; LED OFF : Erreur
Tension de commutation AC, max.
0 V
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤ 200 ppm/K
Configuration
DIP-switch
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
Double isolateur
Précision
0,5 % FSR
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
typ. 700 ms
Tension d'alimentation
13...30 V DC, via boucle de courant de sortie
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Double isolateur
Normes CEM
EN 55011, EN 61000-6
Tension d'isolation
4 kVeff / 5 s
Tension de tenue au choc
6 kV
Tension nominale (texte)
300 V
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Ce produit sera bientôt remplacé par un nouveau. Merci de ne pas l'utiliser avec les nouveaux systèmes. Veuillez contacter notre service technique.
Module de surveillance pour courants AC jusqu'à 10A avec alimentation par boucle 4 à 20 mA et isolation galvanique Module de surveillance de courant d'une largeur de 22,5 mm pour l'enregistrement de courants AC 50/ 60 Hz 0 à 1 A / 0 à 5 A / 0 à 10 A. Sélection de la plage d'entrée par DIP switch. Le module est alimenté par la boucle de courant 4 à 20 mA du côté de la sortie. Les circuits d'entrée et de sortie sont conçus avec une isolation galvanique de 6 kV. Agréments pour ATEX Zone2 et UL C1 D2 applications.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 72/ 22,5/ 92,4 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0 à 1 A / 0 à 5 A / 0 à 10 A AC commutable 50 / 60 Hz Tension circuit de mesure 250 V AC Sortie Boucle de courant 4 à 20 mA Résistance de charge < 600 Ohm Strom >1 kOhm / Tension Défaut de transmission < 0,5% v. E. Coefficient de température 200 ppm / K Temps de réponse à un échelon typ. 700 ms Alimentation auxiliaire par boucle de courant de côté de la sortie Plage de température ambiante 0 °C à +50 °C
Isolation sûre EN 50178, double isolation jusqu'à 6 kV Tension d'essai 4 kV Entrée / sortie Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus, cULusEX C1D2, ATEX Zone 2
Type WAS1 CMA LP 1/5/10A EX
Spécification succincte .
Module de surveillance pour courants AC jusqu'à 10A avec alimentation par boucle 4 à 20 mA et isolation galvanique Module de surveillance de courant d'une largeur de 22,5 mm pour l'enregistrement de courants AC 50/ 60 Hz 0 à 1 A / 0 à 5 A / 0 à 10 A. Sélection de la plage d'entrée par DIP switch. Le module est alimenté par la boucle de courant 4 à 20 mA du côté de la sortie. Les circuits d'entrée et de sortie sont conçus avec une isolation galvanique de 6 kV. Agréments pour ATEX Zone2 et UL C1 D2 applications.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.