Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WAS1 CMA LP 1/5/10A EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Stromüberwachung, Eingangsstrom: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeißt)
Best.-Nr. 8975590000
Typ WAS1 CMA LP 1/5/10A EX
GTIN (EAN) 4050118023640
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2023-12-30
Produktalternative 2044850000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 112,4 mm
Tiefe (inch) 4,425 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Länge 72 mm
Länge (inch) 2,835 inch
Nettogewicht 101 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...70 °C
Betriebstemperatur 0 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsfrequenz 50...60 Hz
Eingangsstrom 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangssignalbegrenzung ca. 24 mA
Ausgangsstrom 4...20 mA (Stromschleife)
Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω
Offsetstrom max. 100 µA

Ausgang (Digital)

Nennschaltstrom 0,1 A
Schaltspannung AC, max. 0 V
Statusanzeige LED ON: OK; LED blinkt: Signal nicht im Bereich;
LED OFF: Error

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 2-Wege-Trenner
Genauigkeit 0,5 % FSR
Konfiguration DIP-Schalter
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit typ. 700 ms
Temperaturkoeffizient ≤ 200 ppm/K
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 13...30 V DC, über Ausgangsstromschleife

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 55011, EN 61000-6
Galvanische Trennung 2-Wege-Trenner
Isolationsspannung 4 kVeff / 5 s
Stehstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt.
Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Überwachungsbaustein für AC Ströme bis 10A mit  4...20 mA
Schleifenspeisung und galvanischer Trennung
Stromüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung von 50/ 60 Hz
AC Strömen 0...1 A / 0...5 A / 0...10 A.  Eingangsbereichswahl über DIP- Schalter.
Der Baustein wird über die ausgangsseitige 4...20 mA Stromschleife gespeist.
Ein-/ Ausgangskreis sind mit 6 kV galvanisch getrennt.
Zulassung für ATEX Zone2 und UL C1 D2 Applikationen.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H 72/ 22,5/ 92,4 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                         0...1 A / 0...5 A / 0...10 A AC umschaltbar
                                      50 / 60 Hz
Spannung Messkreis    250 V AC

Ausgang                       4...20 mA Stromschleife
Lastwiderstand            < 600 Ohm / Strom
                                     >1 kOhm / Spannung
Übertragungsfehler        < 0,5% v. E. 
Temperaturkoeffizient   200 ppm / K
Sprungantwortzeit        typ. 700 ms
Hilfsenergie                   über ausgangsseitige Stromschleife
Umgebungs-
temperaturbereich         0 °C...+50 °C

Sichere Trennung          EN 50178, 2- Wege-Trennung bis 6 kV
Prüfspannung                4 kV Eingang gegen Ausgang
Bemessungs-
spannung                    
 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                cULus, cULusEX C1D2, ATEX Zone 2

Typ                               WAS1 CMA LP 1/5/10A EX

Ausschreibungstext kurz

Überwachungsbaustein für AC Ströme bis 10A mit  4...20 mA
Schleifenspeisung und galvanischer Trennung
Stromüberwachungsbaustein i
n 22,5 mm Baubreite zur Erfassung von 50/ 60 Hz
AC Strömen 0...1 A / 0...5 A / 0...10 A.  Eingangsbereichswahl über DIP- Schalter.
Der Baustein wird über die ausgangsseitige 4...20 mA Stromschleife gespeist.
Ein-/ Ausgangskreis sind mit 6 kV galvanisch getrennt.
Zulassung für ATEX Zone2 und UL C1 D2 Applikationen.

Zulassungen

Zulassungen CE CULUSEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8523400000
Typ: WAS1 CMA 1/5/10A AC
Ausführung:
Stromüberwachung, Eingangsstrom: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, Ausgang : 0-20 mA, 0-10 V
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8528650000
Typ: WAS1 CMA LP 1/5/10A AC
Ausführung:
Stromüberwachung, Eingangsstrom: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeißt)
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr. : 8528660000
Typ: WAZ1 CMA LP 1/5/10A AC
Ausführung:
Stromüberwachung, Eingangsstrom: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeißt)
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.