Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20X-HUI-SAO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: U,I,R,ϑ, Safe- Ausgang: 4-20mA/ Relais, 1 Kanal
Best.-Nr. 8965490000
Typ ACT20X-HUI-SAO-S
GTIN (EAN) 4032248785100
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 113,6 mm
Tiefe (inch) 4,472 inch
Höhe 119,2 mm
Höhe (inch) 4,693 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 202 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL PAPER SIL certificate
SIL gemäß IEC 61508 2
MTBF 74 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Montage

Einbaulage horizontal oder vertikal
Montageart Tragschiene für Rastmontage
Tragschiene TS 35

Eingang EX

Eingangsspannung konfigurierbar, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC, 1…5 V DC, 0...(5)10 V, 2…10 V DC
Eingangsstrom 0...20 mA, 4...20 mA
Eingangswiderstand konfigurierbar, 0…10 kΩ
Eingangswiderstand Spannung > 10 MΩ @ 600 mV, 2 MΩ @ 28 V
Eingangswiderstand Strom 20 Ω + PTC 50 Ω
Leitungswiderstand im Meßkreis ≤ 50 Ω
Potentiometer 10 Ω…10 kΩ
Sensor 2-/3-/4-Leiter, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Thermoelemente: B, E, J, K, N, R, S, T ; gemäß IEC 60584-1 und L, U gemäß DIN43710, Potentiometer, Widerstand: 0 - 12 kΩ
Sensor-Versorgung 21,4…16,5 V DC / 0…20 mA
Temperatur-Eingangsbereich konfigurierbar, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Typ eigensicherer Stromkreis, aktiv (als Stromquelle) oder passiv (als Stromsenke)

Ausgang

Ausgangssignalbegrenzung 3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (bereichsabhängig)
Ausgangsstrom 0…23 mA, konfigurierbar: 0…20 / 4…20 / 20…0 / 20…4 mA, konfigurierbar downscale (3,5mA) ⁄ upscale (23mA) @ error
Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω
Typ aktiv (als Stromquelle) oder passiv (als Stromsenke)

Ausgang Digital

Dauerstrom ≤ 2 A AC/DC (sicherer Bereich, Zone 2 Bereich)
Funktion konfigurierbare Schaltschwellen, Fensterfunktion, Sensorfehler
Nennleistung ≤ 500 VA / 60 W (sicherer Bereich)
≤ 16 VA / 32 W (Zone 2)
Nennschaltspannung ≤ 250 V AC / 30 V DC (sicherer Bereich)
≤ 32 V AC / 32 V DC (Zone 2)
Schaltfrequenz, max. 20 Hz
Typ Relais, 1 Schließer

Alarmausgang

Alarmfunktion Kurzschluss am Eingang, Leitungsbruch am Eingang, keine Versorgungspannung, Gerätefehler
Dauerstrom ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (sicherer Bereich), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC ( Zone 2)
Nennleistung ≤ 62,5 VA / 32 W (sicherer Bereich)
≤ 16 VA / 32 W (Zone 2)
Nennschaltspannung ≤ 125 V AC / 110 V DC (sicherer Bereich)
≤ 32 V AC / 32 V DC (Zone 2)
Typ Statusrelais, 1 Öffner (potentialfrei)

Allgemeine Angaben

Anschlussart Schraubanschluss
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)
Konfiguration mit FDT/DTM Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Leistungsaufnahme ≤ 2,1 W
Schutzart IP20
Versorgungsspannung 19,2…31,2 V DC

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 61326-1
Isolationsspannung 2,6 kV (Eingang / Ausgang)
Normen EN 61010-1
Verschmutzungsgrad 2

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Einbauort Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, I (M1) [Ex ia Ma] I, II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Leistung P0 40 mW
Spannung U0 8,7 V DC
Strom I0 18,4 mA

Sicherheitstechnische Basiskenndaten

Description of the "safe state" analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA, de-energized (relay output)
Diagnostic test interval 30 s
Gerätetyp B
Tproof 4 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Hardware Fehlertoleranz (HFT)
Sicherheitskategorie SIL 2
Relay lifetime 100000 times
Safe Failure Fraction (SFF) 93 %
Mean Time To Repair (MTTR) 24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 278 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 352 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 43 FIT
Ausfallwahrscheinlichkeit PFH 4.33 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 3.000 s
Demand response time Signal input: <0.5 s (opto output), Temperature input: <1.1 s (opto output)

Sicherheitstechnische Kenndaten Low demand mode

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 2.82 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.63 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.00 x 10-3 (Tproof = 5 years), weitere Daten im Safety Manual

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,25 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12

Gewährleistung

Zeitraum 3 Jahre

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Ex- Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter für RTD-/ TC Temperatur- und DC-Strom-/ Spannungssignale
1-kanaliger Messtrennwandler und Grenzwertschalter in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Erfassung und Trennung von RTD- / TC- Sensoren, Widerständen , Potentiometern sowie DC- Stromsignalen
0(4)...20 mA und Spannungen 0...12 V  aus Ex- Zone 0,1,2.  Sensoren können über die 0...20 mA Stromschleife versorgt
werden..
Der Ausgang kann im sicheren Bereich optional als aktive 0(4)...20 mA Signal oder als passive 4...20 mA Stromschleife
betrieben werden. Ausgangseitig steht ein Relaiskontakt (Schließer) zur Grenzwertüberwachung zur Verfügung
Status-/ Fehlermeldungen werden über Relaiskontakt (Schließer) ausgegeben.

Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  119,2/ 22,5/ 113,6
Schraubanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                          RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
                                       Widerstand 0...10 kOHm / Potentiometer 10 Ohm... 10 kOhm
                                       TC- Typ: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L
                                       0(4)...20 mA 
                                       0...12 V/ 2...10 V
Sensorversorgung         28...16,5 VDC / 0...20 mA
                                    
Ausgang 
  aktiv                            
 0(4)...20 mA / 20..0 mA konfigurierbar
  passiv                           4...20 mA Stromschleife 3,5...26 V DC
Bürde                             < 600 Ohm
Alarmaussgang             Relais 1 Schließerkontakt
                                      250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich
                                      32 V AC  @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2
Genauigkeit                   <0,1 % v.E
Temperaturkoeffizient   <0,01% v.E./°C (Tu) 
Alarmausgang               Relais 1 Schließerkontakt 
                                      250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich
                                      32 V AC  @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2
Hilfsenergie                   19...31,2 V DC
Verlustleistung              ca. 3,5 W
Umgebungs-
temperaturbereich        -20 °C...+60 °C

Sichere Trennung          EN 61010, 3-Wege-Trennung bis 2,6 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander
Arbeitsspannung           300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                  cULus, ATEX IECEX, FM

ATEX Kennzeichnung    II 3 G ExnA nC IIC T4
ATEX Kenndaten           U0 = 8,7 V DC
                                       I0  = 18,4 mA DC
                                       P0 = 40 mW

Typ
                                 ACT20X-HUI-SAO-S

Ausschreibungstext kurz

Ex- Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter für RTD-/ TC Temperatur- und
DC-Strom-/ Spannungssignale
1-kanaliger Messtrennwandler und Grenzwertschalter in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Erfassung und Trennung von RTD- / TC- Sensoren, Widerständen , Potentiometern sowie DC- Stromsignalen
0(4)...20 mA und Spannungen 0...12 V  aus Ex- Zone 0,1,2.  Sensoren können über die 0...20 mA Stromschleife versorgt
werden..
Der Ausgang kann im sicheren Bereich optional als aktive 0(4)...20 mA Signal oder als passive 4...20 mA Stromschleife
betrieben werden. Ausgangseitig steht ein Relaiskontakt (Schließer) zur Grenzwertüberwachung zur Verfügung
Status-/ Fehlermeldungen werden über Relaiskontakt (Schließer) ausgegeben.

Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Zulassungen DNVGL;
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E337701

verwandte Produkte

Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr. : 2456200000
Typ: ACT20X-HUI-SAO-P
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: U,I,R,ϑ, Safe- Ausgang: 4-20mA/ Relais, 1 Kanal
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 1318220000
Typ: ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Ausführung:
ACT20X, EX-Signalwandler/-trenner, 1-Kanal Version, Ausgangsstromschleifengespeist
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.