Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
ACT20X-HTI-SAO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Ex: I,ϑ, Uscita Safe: 4 - 20 mA, 1 canale
N. d’ordine 8965470000
Tipo ACT20X-HTI-SAO-S
GTIN (EAN) 4032248785087
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 113,6 mm
Profondità (pollici) 4,472 inch
Posizione verticale 119,2 mm
Altezza (pollici) 4,693 inch
Larghezza 22,5 mm
Larghezza (pollici) 0,886 inch
Peso netto 178 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -20 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -20 °C...60 °C
Umidità da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)

Probabilità di guasto

SIL PAPER SIL certificate
SIL secondo IEC 61508 2
MTBF 111 a

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI

Assembling

Guida TS 35
Luogo di montaggio orizzontale e verticale
Tipo di montaggio Guida DIN, Guida di supporto per montaggio a scatto

Ingresso EX

Campo d'ingresso temperatura configurabile, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Corrente d'ingresso 0...20 mA, 4…20mA
Resistenza d'ingresso corrente 20 Ω + PTC 50 Ω
Resistenza del conduttore nel circuito di misura ≤ 50 Ω
Sensore 2/3/4 conduttori, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Termocoppie: B, E, J, K, N, R, S, T; secondo IEC 60584-1 e L, U secondo DIN43710
Tipo circuito elettrico a sicurezza intrinseca, RTD, TC, DC (mA)

Uscita

Corrente d'uscita 0…23 mA, configurable: 0…20 / 4…20 / 20…0 / 20…4 mA, configurabile discendente (3,5 mA) ⁄ ascendente (23 mA) a errore
Corrente di impedenza di carico ≤ 600 Ω
Influsso della resistenza di carico ≤ 0.01 % dell’intervallo / 100 Ω
Limitazione segnale di uscita 3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (in funzione del campo)
Tipo attivo (come corrente di source ) o passivo (come corrente di sink)

Uscita allarme

Corrente permanente ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (area sicura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (Zona 2)
Funzione di allarme Interruzione della linea all'ingresso, Cortocircuito all'ingresso, Nessuna tensione di alimentazione, Errore del dispositivo
Potenza nominale ≤ 62,5 VA / 32 W (area sicura)
≤ 16 VA / 32 W (Zona 2)
Tensione di commutazione nominale ≤ 125 V AC / 110 V DC (area sicura)
≤ 32 V AC / 32 V DC (Zona 2)
Tipo Relè di stato, 1 NC (senza tensione)

Dati generali

Alimentazione di tensione 19,2…31,2 V DC
Altitudine di esercizio ≤ 2000 m
Configurazione con software FDT/DTM, Richiede adattatore di configurazione 8978580000 CBX200 USB
Grado di protezione IP20
Potenza assorbita ≤ 0,8 W
Tempo di risposta di soglia ≤ 400 ms (con corrente), ≤ 1 s (con temperatura)
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Umidità da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)

Coordinazione di isolamento

Norme EN 61010-1
Norme EMC EN 61326-1
Tensione di dimensionamento 300 V
Tensione di isolamento 2,6 kV (ingresso / uscita)

Dati per applicazioni Ex (ATEX)

Corrente I0 18,4 mA
Luogo di installazione Dispositivo installato in area sicura, zona 2
Potenza P0 40 mW
Tensione U0 8,7 V DC
identificazione II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I

Parametri tecnici di sicurezza di base

Description of the "safe state" analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Diagnostic test interval 30 s
Tproof 3 a
Tipo di apparecchio B
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Tolleranza errori Hardware (HFT)
Classe di sicurezza SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 90 %
Mean Time To Repair (MTTR) 24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 234 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 367 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 61 FIT
Probabilità di guasto PFH 6.1 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 3.000 s
Demand response time Signal input: <0.5 s (opto output), Temperature input: <1.1 s (opto output)

Parametri tecnici di sicurezza Low demand mode

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 3.96 x 10-4 (Tproof = 1 year), 6.5 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.41 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Dati di collegamento

Tipo di collegamento Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 2,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,25 mm²
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12

Garanzia

Periodo 3 anni

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
ETIM 8.0 EC002919
ETIM 9.0 EC002919
ECLASS 9.0 27-21-01-29
ECLASS 9.1 27-21-01-29
ECLASS 10.0 27-21-01-29
ECLASS 11.0 27-21-01-29
ECLASS 12.0 27-21-01-29
ECLASS 13.0 27-21-01-29

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo

Convertitore di misura termico Ex per segnali termici RTD/TC e per segnali DC
Convertitore di misura termico a 1 canale, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna,
per il rilevamento e la separazione di sensori RTD/TC e segnali elettrici DC 0(4)...20 mA dalla
zona Ex 0,1,2. L'uscita può essere azionata nel campo sicuro sia come segnale 0(4)...20 mA attivo sia 
come loop di corrente 4...20 mA passivo. 
I messaggi di stato e di errore sono disponibili tramite un contatto a relè (contatto NA).

Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.

Custodia per montaggio su guida TS35
Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119,2/ 22,5/ 113,6
Tecnica di collegamento a vite/Sezione nominale 2,5 mm2
Grado di protezione: IP 20  


Ingresso                          RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000
                                       TC- Tipo: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L
                                       0(4)...20 mA                                     
Uscita 
  attiva                                                         
 0(4)...20 mA / 20..4 mA configurabile
  passiva 4...20 mA Loop di corrente 3,5...26 V DC
Carico                             < 600 Ohm
Precisione                   < 0,1 % v.E
Coefficiente termico   < 0,01% v.E./°C (Tu) 
Uscita allarme relè 1 Contatto NA 
                                      250 V AC / 30 V DC @ 2A campo sicuro
                                      32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zona 2
Energia ausiliaria                                      19...31,2 V DC
Potenza dissipata ca. 1,8 W
Campo temperatura
ambiente -20 °C...+60 °C

Separazione sicura                   EN 61010, separazione a 3 vie fino a 2,6 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti
Tensione d'esercizio                     300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2
Approvazioni cULus, ATEX IECEX, FM

Marcatura ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4
Parametri ATEX U0 = 8,7 V DC
                                      I0  = 18,4 mA DC
                                      P0 = 40 mW

Tipo
                                                             ACT20X-HTI-SAO-S

Testo bando corto Convertitore di misura termico Ex per segnali termici RTD/TC e per segnali DC
Convertitore di misura termico a 1 canale, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna,
per il rilevamento e la separazione di sensori RTD/TC e segnali elettrici DC 0(4)...20 mA dalla
zona Ex 0,1,2. L'uscita può essere azionata nel campo sicuro sia come segnale 0(4)...20 mA attivo sia 
come loop di corrente 4...20 mA passivo. 
I messaggi di stato e di errore sono disponibili tramite un contatto a relè (contatto NA).

Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Omologazioni DNVGL;
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus) E337701

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2456180000
Tipo di collegamento: PUSH IN
Tipo: ACT20X-HTI-SAO-P
Versione:
Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Ex: I,ϑ, Uscita Safe: 4 - 20 mA, 1 canale
 
N. d’ordine: 8965480000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: ACT20X-2HTI-2SAO-S
Versione:
Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Ex: I,ϑ, Uscita Safe: 4 - 20 mA, 2 canali
 
N. d’ordine: 2456190000
Tipo di collegamento: PUSH IN
Tipo: ACT20X-2HTI-2SAO-P
Versione:
Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Ex: I,ϑ, Uscita Safe: 4 - 20 mA, 2 canali
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi