Ex- Ausgangstrennverstärker für DC-Strom Normsignale, 2- kanalig, HART transparent 2- kanaliger Ausgangstrennverstärker in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von 4...20 mA Normsignalen aus dem sicheren Bereich in Ex- Zone 0,1,2. Status-/ Fehlermeldungen stehen über einen Relaiskontakt (Schließer) zur Verfügung. Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar. Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Schraubanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 2 x 4...20 mA
Ausgang 2 x 4...20 mA Bürde < 600 Ohm / Kanal Genauigkeit <0,1 % v.E Temperaturkoeffizient <0,01% v.E./°C (Tu) Alarmausgang Relais 1 Schließerkontakt 250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Hilfsenergie 19...31,2 V DC Verlustleistung ca. 3 W Umgebungs- temperaturbereich -20 °C...+60 °C
Sichere Trennung EN 61010, 3-Wege-Trennung bis 2,6 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Arbeitsspannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX Kennzeichnung II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX Kenndaten U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW TypACT20X-2SAI-2HAO-S
Ausschreibungstext kurz
Ex- Ausgangstrennverstärker für DC-Strom Normsignale, 2- kanalig, HART transparent 2- kanaliger Ausgangstrennverstärker in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von 4...20 mA Normsignalen aus dem sicheren Bereich in Ex- Zone 0,1,2. Status-/ Fehlermeldungen stehen über einen Relaiskontakt (Schließer) zur Verfügung. Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.
Ex- Ausgangstrennverstärker für DC-Strom Normsignale, 2- kanalig, HART transparent 2- kanaliger Ausgangstrennverstärker in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von 4...20 mA Normsignalen aus dem sicheren Bereich in Ex- Zone 0,1,2. Status-/ Fehlermeldungen stehen über einen Relaiskontakt (Schließer) zur Verfügung. Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar. Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Schraubanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 2 x 4...20 mA
Ausgang 2 x 4...20 mA Bürde < 600 Ohm / Kanal Genauigkeit <0,1 % v.E Temperaturkoeffizient <0,01% v.E./°C (Tu) Alarmausgang Relais 1 Schließerkontakt 250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Hilfsenergie 19...31,2 V DC Verlustleistung ca. 3 W Umgebungs- temperaturbereich -20 °C...+60 °C
Sichere Trennung EN 61010, 3-Wege-Trennung bis 2,6 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Arbeitsspannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX Kennzeichnung II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX Kenndaten U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW TypACT20X-2SAI-2HAO-S
Ausschreibungstext kurz
Ex- Ausgangstrennverstärker für DC-Strom Normsignale, 2- kanalig, HART transparent 2- kanaliger Ausgangstrennverstärker in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von 4...20 mA Normsignalen aus dem sicheren Bereich in Ex- Zone 0,1,2. Status-/ Fehlermeldungen stehen über einen Relaiskontakt (Schließer) zur Verfügung. Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.