Ex výstupní oddělovací zesilovač pro standardní DC proudové signály, HART transparentní 1-kanálový výstupní oddělovací zesilovač o šířce 22,5 mm s externím napájením, pro přenos a oddělení 4 - 20 mA standardních signálů z bezpečné zóny do Ex zón 0, 1, 2. Stavové / chybové zprávy jsou k dispozici přes reléový kontakt (spínací). Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM. Přídavný kryt pro montážní lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 119,2/ 22,5/ 113,6 Šroubové připojení / Jmenovitý průřez 2,5 mm² Stupeň krytí: IP 20
Vstup 4 - 20 mA Výstup 4 až 20 mA Zatížení < 600 Ohm Přesnost < 0,1 % v.E. Teplotní součinitel < 0,01% v.E./°C (Tu) Signalizační výstupní relé 1 spínací kontakt 250 V AC / 30 V DC při 2 A, bezpečná zóna 32 V AC při 0,5 A / 32 V DC při 1 A Zóna 2 Pomocné napájení 19 až 31,2 V DC Ztráta výkonu cca 1,8 W Okolní teplota - rozpětí: -20°C až +60°C
Bezpečné oddělení EN 61010, 3-cestné oddělení až 2,6 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Pracovní napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX označení II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX hlavní údaje U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW TypACT20X-SAI-HAO-S
Krátká specifikace
Ex výstupní oddělovací zesilovač pro standardní DC proudové signály, HART transparentní 1-kanálový výstupní oddělovací zesilovač o šířce 22,5 mm s externím napájením, pro přenos a oddělení 4 - 20 mA standardních signálů z bezpečné zóny do Ex zón 0, 1, 2. Stavové / chybové zprávy jsou k dispozici přes reléový kontakt (spínací). Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM.
Ex výstupní oddělovací zesilovač pro standardní DC proudové signály, HART transparentní 1-kanálový výstupní oddělovací zesilovač o šířce 22,5 mm s externím napájením, pro přenos a oddělení 4 - 20 mA standardních signálů z bezpečné zóny do Ex zón 0, 1, 2. Stavové / chybové zprávy jsou k dispozici přes reléový kontakt (spínací). Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM. Přídavný kryt pro montážní lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 119,2/ 22,5/ 113,6 Šroubové připojení / Jmenovitý průřez 2,5 mm² Stupeň krytí: IP 20
Vstup 4 - 20 mA Výstup 4 až 20 mA Zatížení < 600 Ohm Přesnost < 0,1 % v.E. Teplotní součinitel < 0,01% v.E./°C (Tu) Signalizační výstupní relé 1 spínací kontakt 250 V AC / 30 V DC při 2 A, bezpečná zóna 32 V AC při 0,5 A / 32 V DC při 1 A Zóna 2 Pomocné napájení 19 až 31,2 V DC Ztráta výkonu cca 1,8 W Okolní teplota - rozpětí: -20°C až +60°C
Bezpečné oddělení EN 61010, 3-cestné oddělení až 2,6 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Pracovní napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX označení II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX hlavní údaje U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW TypACT20X-SAI-HAO-S
Krátká specifikace
Ex výstupní oddělovací zesilovač pro standardní DC proudové signály, HART transparentní 1-kanálový výstupní oddělovací zesilovač o šířce 22,5 mm s externím napájením, pro přenos a oddělení 4 - 20 mA standardních signálů z bezpečné zóny do Ex zón 0, 1, 2. Stavové / chybové zprávy jsou k dispozici přes reléový kontakt (spínací). Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.