Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ACT20X-2SDI-2HDO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Převodník izolující EX signál, Bezpečný vstup: relé, Ex-výstup: Opto modul, 2 kanály, Výstupní proud : max. 35 mA
Číslo objednávky 8965420000
Typ ACT20X-2SDI-2HDO-S
GTIN (EAN) 4032248785032
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 113,6 mm
Hloubka (v palcích) 4,472 inch
Výška 119,2 mm
Výška (v palcích) 4,693 inch
Šířka 22,5 mm
Šířka (v palcích) 0,886 inch
Čistá hmotnost 180 g

Teploty

Skladovací teplota -20 °C...85 °C
Provozní teplota -20 °C...60 °C
Vlhkost 0...95 % (bez kondenzace)

Pravděpodobnost selhání

SIL PAPER SIL certificate
SIL v souladu s IEC 61508 2
MTBF 176 a

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Lišta TS 35
Montážní pozice vodorovně nebo svisle
Typ montáže Nosná lišta, Zaklapávací montážní lišta

Vstup

Počet vstupů 2
Snímač Snímač NAMUR, podle normy EN60947-5-6, spínač s nebo bez RS, RP
Typ NPN, PNP tranzistor, přepínací signál [ventilový komponent na vstupu, zabezpečený]
Vstupní napětí ≤ 28 V DC, Trigger level low: ≤ 2.0 V DC (NPN), ≤ 8.0 V DC (PNP), Trigger level high: ≥ 4.0 V DC (NPN), ≥ 10.0 V DC (PNP)
Vstupní odpor, napětí 3,5 kΩ

Výstup

Type jiskrově bezpečný obvod, digitální, výstup = vstup, přímý nebo obrácený (nastavitelný)
Výstupní hodnoty
Napětí
min. 12,5 V
Proud
max. 35 mA
Napětí
min. 13,5 V
Proud
max. 35 mA
Napětí
min. 14,5 V
Proud
max. 35 mA
Výstupní hodnoty podle přiřazení svorek: 12.5 V @ 35 mA / 13.5 V @ 35 mA / 14.5 V @ 35 mA
Výstupní hodnoty podle přiřazení svorek
Výstupní proud max. 35 mA
Zbytkové vlnění (proudová smyčka) <40 mVeff

Výstup signalizace

Funkce výstrahy Bez napájecího napětí, Chyba zařízení
Jmenovité spínací napětí ≤ 125 V AC / 110 V DC (bezpečný prostor)
≤ 32 V AC / 32 V DC (zóna 2)
Jmenovitý výkon ≤ 62,5 VA / 32 W (bezpečná oblast)
≤ 16 VA / 32 W (zóna 2)
Stejnosměrný proud ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (bezpečná zóna), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zóna 2)
Type Status relay, 1 NC (beznapěťový)

Obecné údaje

Konfigurace Se softwarem FDT/DTM, Vyžaduje konfigurační adaptér 8978580000 CBX200 USB
Napájecí napětí 19,2 – 31,2 V DC
Power consumption ≤ 3,1 W
Stupeň krytí IP20
Typ připojení Šroubové připojení
Vlhkost 0...95 % (bez kondenzace)
Čas odezvy 10 ms

Koordinace izolace

Izolační napětí 2,6 kV (vstup / výstup)
Jmenovité napětí 300 V
Normy EMC EN 61326-1
Standardy EN 61010-1

Údaje o Ex aplikacích (ATEX)

Místo instalace Zařízení nainstalované v bezpečné oblasti, zóna 2
Napětí U0 28 V DC
Označování II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Proud I0 ≤ 110 mA
Výkon P0 ≤ 0,95 W

Základní údaje o bezpečnosti

Description of the "safe state" de-energized (relay output)
Diagnostic test interval 10 s
Tproof 5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Typ zařízení B
Poruchová tolerance hardwaru (HFT)
Bezpečnostní kategorie SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 91 %
Mean Time To Repair (MTTR) 24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 477 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 61 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 43 FIT
Pravděpodobnost výpadku (PFH) 4.3 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1 000 s
Demand response time <10 ms (opto output)

Údaje o bezpečnosti Režim nízké poptávky

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 2.73 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.52 x 10-4 (Tproof = 2 years), 9.89 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Data připojení

Typ připojení Šroubové připojení
Utahovací moment, min. 0,4 Nm
Utahovací moment, max. 0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení 2,5 mm²
Upínací rozsah, min. 0,25 mm²
Upínací rozsah, max. 2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez propojení AWG, max. AWG 12

Záruka

Časový interval 3 roky

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace

Moduly na řízení Ex ventilů, 35 mA skupina ochrany proti vznícení IIC, 2 kanály
2-kanálové moduly na řízení ventilů o šířce 22,5 mm s externím zdrojem,
ke kontrole ventilů v Ex zónách 0, 1, 2 z bezpečné zóny.

Tento modul je dodáván s plným čtyřcestným 2,6 kV oddělením.
NPN/PNP spínací snímače lze připojit na vstupní straně.
Na výstupní straně jsou volitelně tři 35 mA řídící kroky na kanál pro skupinu ochrany proti vznícení IIC s
minimálním řídícím napětím 12,5 V / 13,5 V nebo 14,5 V volitelně k dispozici.
Přídavný signalizační kontakt (kontakt "a") zajišťuje stavové a chybové zprávy
Modul lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM.

Přídavný kryt pro instalaci na montážní lištu TS35 DIN
Rozměry: D/Š/V 119,2/ 22,5/ 113,6
Šroubové připojení / Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Stupeň krytí: IP 20  
vstup / kanál               NPN, PNP spínací signál                 max. 28 V DC                výstup Ex / kanál   Imax 35 mA při skupině ochrany proti vznícení IIC     U se zatížením min. 12,5 V / min. 13,5 V / min. 14,5 V   U bez zatížení min. 24 V Signalizační výstupní relé 1 spínací kontakt    250 V AC / 30 V DC při 2 A bezpečná zóna    32 V AC při 0,5 A / 32 V DC při 1 A zóna 2 Pomocné napájení    19 až 31,2 V DC, Ztráta výkonu cca 1,8 W
Rozsah okolní teploty: -20 °C až +60 °C     



Bezpečné oddělení                   EN 61010, 4-cestné oddělení až 2,6 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou
Pracovní napětí                     300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2
Certifikace cULus, ATEX IECEX, FM

ATEX označení II 3 G ExnA nC IIC T4
ATEX hlavní údaje U0  = 28 V DC
                                      I0  = 110 mA 
                                      P0 = 0,77 W

Typ
                                                             ACT20X-2SDI-2HDO-S

Krátká specifikace

Moduly na řízení Ex ventilů, 35 mA skupina ochrany proti vznícení IIC, 2 kanály
2-kanálové moduly na řízení ventilů o šířce 22,5 mm s externím zdrojem,
ke kontrole ventilů v Ex zónách 0, 1, 2 z bezpečné zóny.
Tento modul je dodáván s plným čtyřcestným 2,6 kV oddělením.
NPN/PNP spínací snímače lze připojit na vstupní straně.
Na výstupní straně jsou tři 35 mA řídící kroky na kanál pro skupinu ochrany proti vznícení IIC s
minimálním řídícím napětím 12,5 V / 13,5 V nebo 14,5 V volitelně k dispozici.
Přídavný signalizační kontakt (kontakt "a") zajišťuje stavové a chybové zprávy
Modul lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM.

Osvědčení

Schválení CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Certifikace DNVGL;
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E337701

Související produkty

Typ připojení: Šroubové připojení
Číslo objednávky: 8965400000
Typ: ACT20X-SDI-HDO-L-S
Verze:
Převodník izolující EX signál, Bezpečný vstup: relé, Ex-výstup: Opto modul, 1kanálový, Výstupní proud : max. 35 mA
 
Typ připojení: PUSH IN
Číslo objednávky: 2456110000
Typ: ACT20X-SDI-HDO-L-P
Verze:
Převodník izolující EX signál, Bezpečný vstup: relé, Ex-výstup: Opto modul, 1kanálový, Výstupní proud : max. 35 mA
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Číslo objednávky: 8965410000
Typ: ACT20X-SDI-HDO-H-S
Verze:
Převodník izolující EX signál, Bezpečný vstup: relé, Ex-výstup: Opto modul, 1kanálový, Výstupní proud : max. 60 mA
 
Typ připojení: PUSH IN
Číslo objednávky: 2456120000
Typ: ACT20X-SDI-HDO-H-P
Verze:
Převodník izolující EX signál, Bezpečný vstup: relé, Ex-výstup: Opto modul, 1kanálový, Výstupní proud : max. 60 mA
 
Typ připojení: PUSH IN
Číslo objednávky: 2456130000
Typ: ACT20X-2SDI-2HDO-P
Verze:
Převodník izolující EX signál, Bezpečný vstup: relé, Ex-výstup: Opto modul, 2 kanály, Výstupní proud : max. 35 mA
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly