Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20X-SDI-HDO-H-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия EX-преобразователь сигналов, Безоп. вход: реле, Выход Ex: оптомодуль, 1-канальн., Выходной ток : max. 60 mA
Заказ № 8965410000
Тип ACT20X-SDI-HDO-H-S
GTIN (EAN) 4032248785025
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 113,6 мм
Глубина (дюймов) 4,472 inch
Высота 119,2 мм
Высота (в дюймах) 4,693 inch
Ширина 22,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,886 inch
Масса нетто 170 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...85 °C
Рабочая температура -20 °C...60 °C
Влажность 0...95 % (без появления конденсата)

Вероятность сбоя

SIL PAPER SIL certificate
SIL согласно IEC 61508 2
MTBF 175 a
SFF 91 %

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Вид монтажа Монтажная рейка, Опорная рейка на защелках
Монтажное положение горизонтально или вертикально
Рейка TS 35

Вход

Входное сопротивление, напряжение 3,5 кОм
Количество входов 1
Напряжение ≤ 28 V DC, Trigger level low: ≤ 2.0 V DC (NPN), ≤ 8.0 V DC (PNP), Trigger level high: ≥ 4.0 V DC (NPN), ≥ 10.0 V DC (PNP)
Тип NPN-, PNP-транзистор, коммутационный сигнал [input safe-side valve component]

Выход

Выходной ток max. 60 mA
Выходные значения в зависимости от назначения клеммы: 9 V @ 60 mA / 11.5 V @ 50 mA / 10 V @ 60 mA / 12.5 V @ 50 mA / 11 V @ 60 mA / 13.5 V @ 50 mA
Выходные значения
Напряжение
мин. 9 V
Ток
макс. 60 mA
Напряжение
мин. 11,5 V
Ток
макс. 50 mA
Напряжение
мин. 10 V
Ток
макс. 60 mA
Напряжение
мин. 12,5 V
Ток
макс. 50 mA
Напряжение
мин. 11 V
Ток
макс. 60 mA
Напряжение
мин. 13,5 V
Ток
макс. 50 mA
Выходные значения в зависимости от назначения клеммы
Пульсация (Токовая петля) <40 mVeff
Тип искробезопасная схема, цифровой, выход = вход, прямой или инверсный (возможность конфигурирования)

Выходной сигнал

Непрерывный ток ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (безопасная зона), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (зона 2)
Номинальное рабочее напряжение ≤ 125 В AC / 110 В DC (взрывозащенная область)
≤ 32 В AC / 32 В DC (Зона 2)
Тип Реле состояния, 1 НЗ (без напряжения)
Уровень мощности ≤ 62.5 ВA / 32 Вт (защищенная зона)
≤ 16 ВA / 32 Вт (Зона 2)
Функция аварийной сигнализации Отсутствует напряжение питания, Ошибка устройства

Общаяя информация

Вид защиты IP20
Вид соединения Винтовое соединение
Влажность 0...95 % (без появления конденсата)
Время переходного процесса 10 мс
Конфигурация с программным обеспечением FDT/DTM, Требуется конфигурационный адаптер 8978580000 CBX200 USB
Напряжение питания 19,2…31,2 В DC
Потребляемая мощность ≤ 2,5 Вт

Размер изоляции

Напряжение развязки 2 кВ, вход / выход / питание
Нормы EN 61010-1
Нормы по ЭМС EN 61326-1
Расчетное напряжение 300 В

Данные для применения в зоне Ех (ATEX)

Место установки Устройство установлено в безопасной зоне, зона 2
Мощность P0 ≤ 0.77 Вт
Напряжение U0 28 V DC
Обозначение II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Ток I0 ≤ 135 mA

Основные технические данные по безопасности

Description of the "safe state" de-energized (relay output)
Diagnostic test interval 10 s
Tproof 4 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Тип устройства B
Отказоустойчивость оборудования (HFT)
Категория безопасности SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 91 %
Mean Time To Repair (MTTR) 24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 480 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 61 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 46 FIT
Вероятность отказа в час PFH 4.6 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1 000 s
Demand response time <10 ms (opto output)

Технические данные по безопасности - режим пониженного спроса

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 2.92 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.84 x 10-4 (Tproof = 2 year), 1.06 x 10-4 (Tproof = 5 year)

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,25 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12

Гарантия

Период времени 3 года

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Ex-модули управления клапанами, 60 мА взрывозащита группы по энергии поджига IIВ
1-канальный модуль управления клапанами с монтажной шириной 22,5 мм и с внешним электропитанием,
для управления клапанами во взрывоопасной области Ex зоны 0, 1, 2 из безопасной зоны.
Модуль выполнен с полной 3-канальной гальванической развязкой 2,6 кВ.
На входе предусмотрена возможность подключения коммутирующих датчиков NPN/ PNP.
На выходе как опция предоставляются три 60 мА задающих каскада для взрывозащиты группы по энергии поджига IIВ с
мин. напряжением возбуждения 9 В/ 11 В или 12,5 В.
Дополнительный контакт аварийной сигнализации (нормально разомкнутый) служит для сообщений о состоянии и ошибках
Возможно конфигурирование модуля при помощи стандартного ПО FDT/DTM.

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 119,2/ 22,5/ 113,6
Технология винтового соединения/ номинальная площадь сечения 2,5 мм2
Степень защиты: IP 20&nbsp;&nbsp;


Вход&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;NPN, PNP коммутирующий сигнал
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;макс. 28 В DC&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Выход&nbsp;Ex&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Imax 60 мА @ взрывозащита группы по энергии поджига IIB
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; U с нагрузкой мин. 9 В / мин. 11 В / мин. 12,5 В
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U без нагрузки мин. 24 В
&nbsp;
Выход аварийного сигнала - реле 1 нормально разомкнутый контакт
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 В AC / 30 В DC @ 2 A безопасная область
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 В AC @ 0,5 A / 32 В DC @ 1 A зона 2

Вспомогательная энергия&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19...31,2 В DC

Мощность потерь прим. 1,8 Вт

Температура
окружающей среды -20 &deg;C...+60 &deg;C



Надежное разделение&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EN 61010, 3-канальная гальваническая развязка до 2,6 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга




Рабочее напряжение &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2

Сертификаты cULus, ATEX IECEX, FM

Маркировка ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4
Данные ATEX U0 = 28 В DC
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I0&nbsp; = 125 мА&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P0 = 0,77 Вт

Тип
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ACT20X-SDI-HDO-H-S

Краткая спецификация

Ex-модули управления клапанами, 60 мА с взрывозащитой группы по энергии поджига IIВ
1-канальный модуль управления клапанами с монтажной шириной 22,5 мм и с внешним электропитанием,
для управления клапанами в Ex-зонах 0, 1, 2 из безопасной области.
Модуль выполнен с полной 3-канальной гальванической развязкой 2,6 кВ.
На входе предусмотрена возможность подключения коммутирующих датчиков NPN/ PNP.
На выходе как опция предоставляются три 60 мА задающих каскада для взрывозащиты группы по энергии поджига IIВ с
мин. напряжением возбуждения 9 В/  11 В или 12,5 В.
Дополнительный контакт аварийной сигнализации (нормально разомкнутый) служит для сообщений о состоянии и ошибках
Возможно конфигурирование модуля при помощи стандартного ПО FDT/DTM.

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Сертификаты DNVGL;
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E337701

Связанные изделия

Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8965400000
Тип: ACT20X-SDI-HDO-L-S
Версия:
EX-преобразователь сигналов, Безоп. вход: реле, Выход Ex: оптомодуль, 1-канальн., Выходной ток : max. 35 mA
 
Вид соединения: PUSH IN
Заказ №: 2456110000
Тип: ACT20X-SDI-HDO-L-P
Версия:
EX-преобразователь сигналов, Безоп. вход: реле, Выход Ex: оптомодуль, 1-канальн., Выходной ток : max. 35 mA
 
Вид соединения: PUSH IN
Заказ №: 2456120000
Тип: ACT20X-SDI-HDO-H-P
Версия:
EX-преобразователь сигналов, Безоп. вход: реле, Выход Ex: оптомодуль, 1-канальн., Выходной ток : max. 60 mA
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8965420000
Тип: ACT20X-2SDI-2HDO-S
Версия:
EX-преобразователь сигналов, Безоп. вход: реле, Выход Ex: оптомодуль, 2 канала, Выходной ток : max. 35 mA
 
Вид соединения: PUSH IN
Заказ №: 2456130000
Тип: ACT20X-2SDI-2HDO-P
Версия:
EX-преобразователь сигналов, Безоп. вход: реле, Выход Ex: оптомодуль, 2 канала, Выходной ток : max. 35 mA