Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
ACT20X-SDI-HDO-L-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 1 canal, Corriente de salida : max. 35 mA
Código 8965400000
Tipo ACT20X-SDI-HDO-L-S
GTIN (EAN) 4032248785018
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 113,6 mm
Profundidad (pulgadas) 4,472 inch
Altura 119,2 mm
Altura (pulgadas) 4,693 inch
Anchura 22,5 mm
Anchura (pulgadas) 0,886 inch
Peso neto 170 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -20 °C...85 °C
Temperatura de servicio -20 °C...60 °C
Humedad 0...95 % (sin condensación)

Probabilidad de avería

SIL PAPER SIL certificate
SIL según IEC 61508 2
MTBF 175 a

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cI

Ensamblado

Carril TS 35
Posición de montaje horizontal o vertical
Tipo de montaje Carril, Carril de soporte de montaje a presión

Entrada

Número de entradas 1
Resistencia de entrada tensión 3,5 kΩ
Tensión de entrada ≤ 28 V DC, Trigger level low: ≤ 2.0 V DC (NPN), ≤ 8.0 V DC (PNP), Trigger level high: ≥ 4.0 V DC (NPN), ≥ 10.0 V DC (PNP)
Tipo NPN, transistor PNP, señal de conmutación [componente de válvula en el lado seguro de entrada]

Salida

Corriente de salida max. 35 mA
Rizado residual <40 mVeff
Tipo circuito con seguridad intrínseca, digital, salida = entrada, directo o inverso (configurable)
Valores de salida
Corriente
máx. 35 mA
Tensión
mín. 12,5 V
Corriente
máx. 35 mA
Tensión
mín. 13,5 V
Corriente
máx. 35 mA
Tensión
mín. 14,5 V
Valores de salida en función de la asignación del borne
Valores de salida en función de la asignación del borne: 12.5 V @ 35 mA / 13.5 V @ 35 mA / 14.5 V @ 35 mA

Salida de alarma

Función de alarma Sin tensión de alimentación, Error del dispositivo
Intensidad permanente ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zona segura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zona 2)
Potencia nominal ≤ 62,5 VA / 32 W (rango seguro)
≤ 16 VA / 32 W (zona 2)
Tensión nominal de conmutación ≤ 125 V AC / 110 V DC (rango seguro)
≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo Relé de estado, 1 NC (sin tensión)

Datos generales

Altitud de funcionamiento ≤ 2000 m
Configuración Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Humedad 0...95 % (sin condensación)
Potencia admitida ≤ 1,9 W
Tensión de alimentación 19,2…31,2 V DC
Tiempo de respuesta 10 ms
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de protección IP20

Coordenadas de aislamiento

Normas EN 61010-1
Normas EMC EN 61326-1
Tensión de aislamiento 2,6 kV (entrada / salida)
Tensión nominal 300 V

Datos para aplicaciones Ex (ATEX)

Corriente I0 ≤ 110 mA
Lugar de instalación Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Potencia P0 ≤ 0,77 W
Tensión U0 28 V DC
identificar II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I

Características básicas de seguridad

Description of the "safe state" de-energized (relay output)
Diagnostic test interval 10 s
Tproof 5 a
Tipo de equipo B
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
categoría de seguridad SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 91 %
Mean Time To Repair (MTTR) 24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 477 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 61 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 43 FIT
Probabilidad de fallo PFH 4.3 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1.000 s
Demand response time <10 ms (relay output)

Características técnicas de seguridad Low demand mode

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 2.73 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.52 x 10-4 (Tproof = 2 years), 9.89 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Datos de conexión

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal 2,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,25 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Garantía

Período 3 años

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Bases de licitación

Especificación larga

Elementos de control de válvulas Ex, 35 mA Grupo de protección contra el fuego IIC
Elemento de control de válvula de 1 canal, de 22,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa,
para controlar válvulas en zonas Ex 0,1, 2 desde zonas seguras.
Con 2,6 kV, el módulo está completamente diseñado con separación de 3 vías.
En la entrada se pueden conectar sensores de mando NPN/ PNP.
Opcionalmente, en la salida se dispone de tres etapas de excitación de 35 mA para el grupo de protección contra el fuego IIC con
una tensión de excitación mín. de 12,5 V/ 13,5 V o 14,5 V.
Un contacto de alarma adicional (CNA) indica los mensajes de estado y error
El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.

Carcasas para montaje sobre carril TS35
Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 22,5/ 113,6
Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2
Grado de protección: IP 20 


Entrada                       Señal de conmutación NPN, PNP 
                                      máx. 28 V DC                                     
Salida Ex                                   Imax 35 mA @ Grupo de protección contra el fuego IIC
                                      U con carga mín. 12,5 V / mín. 13,5 V / mín. 14,5 V
                                      U sin carga mín. 24 V
Salida de alarma Relé 1 Contacto normalmente abierto 
                                     250 V AC / 30 V DC @ 2 A área segura
                                     32 V AC @ 0,5 A / 32 V DC @ 1 A zona 2
Energía auxiliar                                     19 - 31,2 V DC
Pérdida de potencia aprox. 1,8 W
Rango de
temperatura ambiente -20 °C - +60 °C

Separación segura                   EN61010, separación de 3 vías de hasta 2,6 kV AC/DC entre todos los circuitos
Tensión de trabajo                    300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2
Homologaciones cULus, ATEX IECEX, FM

Identificación ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4
Características ATEX U 0   = 28 V DC
                                      I 0  = 110 mA 
                                      P 0 = 0,77 W

Tipo                                                                ACT20X-SDI-HDO-L-S

Especificación corta

Elementos de control de válvulas Ex, 35 mA Grupo de protección contra el fuego IIC
Elemento de control de válvula de 1 canal de 22,5 mm de anchura con fuente de alimentación externa
para controlar válvulas en zonas Ex 0,1, 2 desde zonas seguras.
Con 2,6 kV, el módulo está completamente diseñado con separación de 3 vías.
En la entrada se pueden conectar sensores de mando NPN/ PNP.
Opcionalmente, en la salida se dispone de tres etapas de excitación de 35 mA para el grupo de protección contra el fuego IIC con
una tensión de excitación mín. de 12,5 V/ 13,5 V o 14,5 V.
Un contacto de alarma adicional (CNA) indica los mensajes de estado y error
El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Homologaciones DNVGL;
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E337701

Productos relacionados

Tipo de conexión: PUSH IN
Código: 2456110000
Tipo: ACT20X-SDI-HDO-L-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 1 canal, Corriente de salida : max. 35 mA
 
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 8965410000
Tipo: ACT20X-SDI-HDO-H-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 1 canal, Corriente de salida : max. 60 mA
 
Tipo de conexión: PUSH IN
Código: 2456120000
Tipo: ACT20X-SDI-HDO-H-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 1 canal, Corriente de salida : max. 60 mA
 
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 8965420000
Tipo: ACT20X-2SDI-2HDO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 2 canales, Corriente de salida : max. 35 mA
 
Tipo de conexión: PUSH IN
Código: 2456130000
Tipo: ACT20X-2SDI-2HDO-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 2 canales, Corriente de salida : max. 35 mA
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto