Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ACT20X-2HDI-2SDO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Převodník izolující EX signál, Ex-vstup: NAMUR snímač/spínač, Bezpečný výstup: Optočlen, 2kanálový
Objednací číslo 8965390000
Typ ACT20X-2HDI-2SDO-S
GTIN (EAN) 4032248784905
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 113,6 mm
Hloubka (v palcích) 4,472 inch
Výška 119,2 mm
Výška (v palcích) 4,693 inch
Šířka 22,5 mm
Šířka (v palcích) 0,886 inch
Čistá hmotnost 180 g

Teploty

Skladovací teplota -20 °C...85 °C
Provozní teplota -20 °C...60 °C
Vlhkost 0...95 % (bez kondenzace)

Pravděpodobnost selhání

SIL PAPER SIL certificate
SIL v souladu s IEC 61508 2
MTBF 215 a

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Lišta TS 35
Montážní pozice vodorovně nebo svisle
Typ montáže Zaklapávací montážní lišta

Výstup EX

Odpor Paralelní rezistor 15 kΩ, Sériový rezistor 750 Ω
Pulse duration > 0.1 ms
Sensor supply 8 V DC / 8 mA
Snímač Snímač NAMUR, podle normy EN60947-5-6, spínač s nebo bez RS, RP
Spínací úroveň nízká <1,2 mA
Spínací úroveň vysoká > 2,1 mA
Typ jiskrově bezpečný obvod
Vstupní frekvence 0...5 kHz
Vstupní odpor 1 kΩ
Výstupní signál v případě poškození vodiče <0,1 mA, > 6,5 mA (v případě poškození vodiče)

Digitální výstup

Funkce Výstup = vstup, přímý nebo obrácený (nastavitelný)
Jmenovité spínací napětí 30 V DC
Max. spínací frekvence 20 Hz
Stejnosměrný proud 80 mA
Typ NPN Tranzistor

Výstup signalizace

Funkce výstrahy Přerušení vedení u vstupu, Zkrat u vstupu, Bez napájecího napětí, Chyba zařízení
Jmenovité spínací napětí ≤ 125 V AC / 110 V DC (bezpečný prostor)
≤ 32 V AC / 32 V DC (zóna 2)
Jmenovitý výkon ≤ 62,5 VA / 32 W (bezpečná oblast)
≤ 16 VA / 32 W (zóna 2)
Stejnosměrný proud ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (bezpečná zóna), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zóna 2)
Type Status relay, 1 NC (beznapěťový)

Obecné údaje

Konfigurace Se softwarem FDT/DTM, Vyžaduje konfigurační adaptér 8978580000 CBX200 USB
NAMUR napájení 8 V DC / 8 mA
Napájecí napětí 19,2 – 31,2 V DC
Power consumption ≤ 1,5 W
Stupeň krytí IP20
Typ připojení Šroubové připojení
Vlhkost 0...95 % (bez kondenzace)

Koordinace izolace

Izolační napětí 2,6 kV (vstup / výstup)
Jmenovité napětí 300 V
Normy EMC EN 61326-1
Standardy EN 61010-1

Údaje o Ex aplikacích (ATEX)

Místo instalace Zařízení nainstalované v bezpečné oblasti, zóna 2
Napětí U0 10,6 V DC
Označování II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Proud I0 12 mA DC
Výkon P0 32 mW

Základní údaje o bezpečnosti

Description of the "safe state" High impedance
Diagnostic test interval 10 s
Tproof 5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Typ zařízení B
Poruchová tolerance hardwaru (HFT)
Bezpečnostní kategorie SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 92 %
Mean Time To Repair (MTTR) 8 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 275 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 135 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 36 FIT
Pravděpodobnost výpadku (PFH) 3.62 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1 000 s

Údaje o bezpečnosti Režim nízké poptávky

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 1.58 x 10-4 (Tproof = 1 year), 3.17 x 10-4 (Tproof = 2 years), 7.92 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Data připojení

Typ připojení Šroubové připojení
Utahovací moment, min. 0,4 Nm
Utahovací moment, max. 0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení 2,5 mm²
Upínací rozsah, min. 0,25 mm²
Upínací rozsah, max. 2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez propojení AWG, max. AWG 12

Záruka

Časový interval 3 roky

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace

Ex oddělovací spínací zesilovače pro snímače Namur, 2 kanály
2-kanálové oddělovací spínací zesilovače o šířce 22,5 mm s externím napájením,
k přenosu a oddělení signálů snímačů Namur z Ex zón 0, 1, 2 do bezpečné
zóny.
Na straně výstupu je NPN spínací tranzistor na kanál a běžný signalizační kontakt
(relé / kontakt "a") pro stavové nebo chybové zprávy.

Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM.

Přídavný kryt pro instalaci na montážní lištu TS35 DIN
Rozměry: D/Š/V 119,2/ 22,5/ 113,6
Šroubové připojení / Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Stupeň krytí: IP 20  


Vstup           Snímač NAMUR, podle normy EN 60947 
                                    8 V DC / 8 mA napájení snímače 
                                    0 - 5 kHz vstupní frekvence
                                    detekce přerušení vodiče

Výstup Ex / kanál                            NPN tranzistor
                                     30 V DC při 80 mA
                                     5 kHz spínací frekvence
                                     < 2,5 V DC Pokles napětí
Signalizační výstupní relé 1 spínací kontakt 
                                     250 V AC / 30 V DC při 2 A, bezpečná zóna
                                     32 V AC při 0,5 A / 32 V DC při 1 A zóna 2
Pomocné napájení                                     19 - 31,2 V DC
Ztráta výkonu cca 3 W
Okolní
teplota - rozsah: -20 °C až +60 °C



Bezpečné oddělení                   EN 61010, 4-cestné oddělení až 2,6 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou
Pracovní napětí                     300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2
Certifikace cULus, ATEX IECEX, FM

ATEX označení II 3 G ExnA nC IIC T4
ATEX hlavní údaje U0 = 10, 6 V DC
                                       I0  = 12 mA DC
                                       P0 = 32 W

Typ
                                                              ACT20X-HDI-2SDO-2SDO-S

Krátká specifikace Ex oddělovací spínací zesilovače pro snímače Namur, 2 kanály
2-kanálové oddělovací spínací zesilovače o šířce 22,5 mm s externím napájením,
k přenosu a oddělení signálů snímačů Namur z Ex zón 0, 1, 2 do bezpečné
zóny.
Na straně výstupu je NPN spínací tranzistor na kanál a běžný signalizační kontakt
(relé / kontakt "a") pro stavové nebo chybové zprávy.

Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM.

Osvědčení

Schválení CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Certifikace DNVGL;
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E337701

Související produkty

Typ připojení: Šroubové připojení
Objednací číslo: 8965360000
Typ: ACT20X-HDI-SDO-S
Verze:
Převodník izolující EX signál, Ex-vstup: NAMUR snímač/spínač, Bezpečný výstup: Optočlen, 1kanálový
 
Typ připojení: PUSH IN
Objednací číslo: 2456070000
Typ: ACT20X-HDI-SDO-P
Verze:
Převodník izolující EX signál, Ex-vstup: NAMUR snímač/spínač, Bezpečný výstup: Optočlen, 1kanálový
 
Typ připojení: PUSH IN
Objednací číslo: 2456100000
Typ: ACT20X-2HDI-2SDO-P
Verze:
Převodník izolující EX signál, Ex-vstup: NAMUR snímač/spínač, Bezpečný výstup: Optočlen, 2kanálový
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly