Ex- Trennschaltverstärker für Namur Sensoren, 2- kanalig 2-kanaliger Trennschaltverstärker in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von Namur- Sensorsignalen aus Ex- Zone 0,1,2 in den sicheren Bereich. Ausgangsseitig stehen pro Kanal ein NPN- Schalttransistor und ein gemeinsamer Alarmkontakt (Relais/ Schließer) für Status-/ Fehlermeldungen zur Verfügung. Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar. Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Schraubanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang / Kanal NAMUR-Sensor nach EN 60947 8 V DC / 8 mA Sensorversorgung 0...5 Khz Eingangsfrequenz Drahtbrucherkennung Ausgang Ex / Kanal NPN- Transistor 30 V DC @ 80 mA 5 kHz Schaltfrequenz < 2, 5 VDC Spannungsfall Alarmausgang Relais 1 Schließerkontakt 250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Hilfsenergie19...31,2 V DC Verlustleistung ca. 3 W Umgebungs- temperaturbereich -20 °C...+60 °C
Sichere Trennung EN 61010, 4- Wege-Trennung bis 2,6 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Arbeitsspannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX Kennzeichnung II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX Kenndaten U0 = 10, 6 V DC I0 = 12 mA DC P0 = 32 W TypACT20X-HDI-2SDO-2SDO-S
Ausschreibungstext kurz
Ex- Trennschaltverstärker für Namur Sensoren, 2- kanalig 2-kanaliger Trennschaltverstärker in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von Namur- Sensorsignalen aus Ex- Zone 0,1,2 in den sicheren Bereich. Ausgangsseitig stehen pro Kanal ein NPN- Schalttransistor und ein gemeinsamer Alarmkontakt (Relais/ Schließer) für Status-/ Fehlermeldungen zur Verfügung. Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.
Ex- Trennschaltverstärker für Namur Sensoren, 2- kanalig 2-kanaliger Trennschaltverstärker in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von Namur- Sensorsignalen aus Ex- Zone 0,1,2 in den sicheren Bereich. Ausgangsseitig stehen pro Kanal ein NPN- Schalttransistor und ein gemeinsamer Alarmkontakt (Relais/ Schließer) für Status-/ Fehlermeldungen zur Verfügung. Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar. Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Schraubanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang / Kanal NAMUR-Sensor nach EN 60947 8 V DC / 8 mA Sensorversorgung 0...5 Khz Eingangsfrequenz Drahtbrucherkennung Ausgang Ex / Kanal NPN- Transistor 30 V DC @ 80 mA 5 kHz Schaltfrequenz < 2, 5 VDC Spannungsfall Alarmausgang Relais 1 Schließerkontakt 250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Hilfsenergie19...31,2 V DC Verlustleistung ca. 3 W Umgebungs- temperaturbereich -20 °C...+60 °C
Sichere Trennung EN 61010, 4- Wege-Trennung bis 2,6 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Arbeitsspannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX Kennzeichnung II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX Kenndaten U0 = 10, 6 V DC I0 = 12 mA DC P0 = 32 W TypACT20X-HDI-2SDO-2SDO-S
Ausschreibungstext kurz
Ex- Trennschaltverstärker für Namur Sensoren, 2- kanalig 2-kanaliger Trennschaltverstärker in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von Namur- Sensorsignalen aus Ex- Zone 0,1,2 in den sicheren Bereich. Ausgangsseitig stehen pro Kanal ein NPN- Schalttransistor und ein gemeinsamer Alarmkontakt (Relais/ Schließer) für Status-/ Fehlermeldungen zur Verfügung. Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.