Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
ACT20X-HDI-SDO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: optoacoplador, 1 canal
Código 8965360000
Tipo ACT20X-HDI-SDO-S
GTIN (EAN) 4032248784875
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 113,6 mm
Profundidad (pulgadas) 4,472 inch
Altura 119,2 mm
Altura (pulgadas) 4,693 inch
Anchura 22,5 mm
Anchura (pulgadas) 0,886 inch
Peso neto 170 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -20 °C...85 °C
Temperatura de servicio -20 °C...60 °C
Humedad 0...95 % (sin condensación)

Probabilidad de avería

SIL PAPER SIL certificate
SIL según IEC 61508 2
MTBF 215 a

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cI

Ensamblado

Carril TS 35
Posición de montaje horizontal o vertical
Tipo de montaje Carril de soporte de montaje a presión

Entrada EX

Alimentación NAMUR 8 V DC / 8 mA
Alimentación del sensor 8 V DC / 8 mA
Duración de impulso > 0.1 ms
Frecuencia de entrada 0...5 kHz
Nivel de activación bajo <1,2 mA
Resistencia Resistencia en serie de 750 Ω, Resistencia en paralelo de 15 kΩ
Resistencia de entrada 1 kΩ
Sensor Sensor NAMUR según EN60947-5-6, interruptores con o sin RS, RP
Señal de salida en caso de rotura del hilo <0,1 mA, > 6,5 mA (en caso de rotura del hilo)
Tipo circuito con seguridad intrínseca
Triggerlevel high > 2,1 mA

Salida digital

Frecuencia máx. de conexión-desconexión 20 Hz
Función Salida = entrada, directo o inverso (configurable)
Intensidad permanente 80 mA
Tensión nominal de conexión 30 V DC
Tipo Transistor NPN

Salida de alarma

Función de alarma Interrupción de línea en la entrada, Cortocircuito en la entrada, Sin tensión de alimentación, Error del dispositivo
Intensidad permanente ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zona segura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zona 2)
Potencia nominal ≤ 62,5 VA / 32 W (rango seguro)
≤ 16 VA / 32 W (zona 2)
Tensión nominal de conmutación ≤ 125 V AC / 110 V DC (rango seguro)
≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo Relé de estado, 1 NC (sin tensión)

Datos generales

Altitud de funcionamiento ≤ 2000 m
Configuración Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Humedad 0...95 % (sin condensación)
Potencia admitida ≤ 1,1 W
Tensión de alimentación 19,2…31,2 V DC
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de protección IP20

Coordenadas de aislamiento

Normas EN 61010-1
Normas EMC EN 61326-1
Tensión de aislamiento 2,6 kV (entrada / salida)
Tensión nominal 300 V

Datos para aplicaciones Ex (ATEX)

Corriente I0 12 mA DC
Lugar de instalación Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Potencia P0 32 mW
Tensión U0 10,6 V DC
identificar II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I

Características básicas de seguridad

Description of the "safe state" High impedance
Diagnostic test interval 10 s
Tproof 5 a
Tipo de equipo B
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
categoría de seguridad SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 92 %
Mean Time To Repair (MTTR) 8 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 275 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 135 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 36 FIT
Probabilidad de fallo PFH 3.62 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1.000 s

Características técnicas de seguridad Low demand mode

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 1.58 x 10-4 (Tproof = 1 year), 3.17 x 10-4 (Tproof = 2 years), 7.92 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Datos de conexión

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal 2,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,25 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Garantía

Período 3 años

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Bases de licitación

Especificación larga

Amplificador separador Ex para sensores Namur,
amplificador separador de 1 canal, de 22,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa,
para transmitir y separar señales de sensores Namur de zonas Ex 0,1,2 en zonas
seguras.
En la salida se dispone de un transistor de conmutación NPN y un contacto de alarma común
(relé/ contacto normalmente abierto) para los avisos de estado/error.

El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.

Carcasas para montaje sobre carril TS35
Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 22,5/ 113,6
Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2
Grado de protección: IP 20  


Entrada                       Sensor NAMUR según EN 60947 
                                    8 V DC / 8 mA Alimentación del sensor 
                                    0 - 5 Khz de frecuencia de entrada
                                    Reconocimiento de rotura de alambre

Salida                                         Transistor NPN
                                     30 V DC @ 80 mA 
                                     5 kHz de frecuencia de conmutación
                                     < 2, 5 VDC Spannungsfall
Salida de alarma relé 1 Contacto normalmente abierto 
                                     250 V AC / 30 V DC @ 2 A área segura
                                     32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A zona 2
Energía auxiliar                                   19 - 31,2 V DC
Pérdida de potencia aprox. 1,8 W
Rango de
temperatura ambiente -20 °C - +60 °C

S         eparación segura          EN 61010, separación de 3 vías de hasta 2,6 V AC/DC entre todos los circuitos
Tensión de trabajo                   300V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2
Homologaciones cULus, ATEX IECEX, FM
Identificación ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4
Características ATEX U0 = 10,6 V DC                                      I0  = 12 mA DC                                      P0 = 32 W

Tipo
                                                            ACT20X-HDI-2SDO-2SDO-S 



Especificación corta

Amplificador separador Ex para sensores Namur,
amplificador separador de 1 canal, de 22,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa,
para transmitir y separar señales de sensores Namur de zonas Ex 0,1,2 en zonas seguras.
En la salida se dispone de un transistor de conmutación NPN y un contacto de alarma común
(relé/ contacto normalmente abierto) para los avisos de estado/error.

El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Homologaciones DNVGL;
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E337701

Productos relacionados

Tipo de conexión: PUSH IN
Código: 2456070000
Tipo: ACT20X-HDI-SDO-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: optoacoplador, 1 canal
 
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 8965390000
Tipo: ACT20X-2HDI-2SDO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: optoacoplador, 2 canales
 
Tipo de conexión: PUSH IN
Código: 2456100000
Tipo: ACT20X-2HDI-2SDO-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: optoacoplador, 2 canales
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto