Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20X-HDI-SDO-RNO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: датчик/коммутатор NAMUR, Безоп. выход: реле, контакт НР, 1-канальн.
Заказ № 8965340000
Тип ACT20X-HDI-SDO-RNO-S
GTIN (EAN) 4032248784851
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 113,6 мм
Глубина (дюймов) 4,472 inch
Высота 119,2 мм
Высота (в дюймах) 4,693 inch
Ширина 22,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,886 inch
Масса нетто 177 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...85 °C
Рабочая температура -20 °C...60 °C
Влажность 0...95 % (без появления конденсата)

Вероятность сбоя

SIL PAPER SIL certificate
SIL согласно IEC 61508 2
MTBF 207 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Вид монтажа Опорная рейка на защелках
Монтажное положение горизонтально или вертикально
Рейка TS 35

Вход EX

Входное сопротивление 1 кОм
Высокий пороговый уровень > 2,1 мА
Выходной сигнал при обрыве провода <0,1 мА, > 6,5 мА (в случае обрыва провода)
Датчик NAMUR-Чувствительность в соответствии с EN60947-5-6, переключение с или без RS, RP
Длительность импульса > 0.1 ms
Низкий уровень триггера <1,2 мА
Питание датчика 8 V DC / 8 mA
Сопротивление RP = 750 Ω / RS = 15kΩ
Тип искробезопасная схема
Частота на входе, макс. <20 Hz

Цифровой вывод

Коммутационная способность AC 500 ВА/60 Вт (безопасная область), 16 ВА/60 Вт (зона 2)
Непрерывный ток ≤ 2 A AC/DC (Безопасная зона, Зона 2)
Номинальное рабочее напряжение ≤ 250 В AC / 30 В DC (взрывозащенная область)
≤ 32 В AC / 32 В DC (Зона 2)
Тип Реле, 1 разомкнутый контакт, Частота переключения 20 Гц
Функциональность Выход = вход, прямой или инверсный (возможность конфигурирования)
Частота коммутаций, макс. 20 Hz

Выходной сигнал

Непрерывный ток ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (безопасная зона), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (зона 2)
Номинальное рабочее напряжение ≤ 125 В AC / 110 В DC (взрывозащенная область)
≤ 32 В AC / 32 В DC (Зона 2)
Тип Реле состояния, 1 НЗ (без напряжения)
Уровень мощности ≤ 62.5 ВA / 32 Вт (защищенная зона)
≤ 16 ВA / 32 Вт (Зона 2)
Функция аварийной сигнализации Обрыв цепи на входе, Короткое замыкание на входе, Отсутствует напряжение питания, Ошибка устройства

Общаяя информация

NAMUR-питание 8 V DC / 8 mA
Вид защиты IP20
Вид соединения Винтовое соединение
Влажность 0...95 % (без появления конденсата)
Конфигурация с программным обеспечением FDT/DTM, Требуется конфигурационный адаптер 8978580000 CBX200 USB
Напряжение питания 19,2…31,2 В DC
Потребляемая мощность ≤ 1,3 Вт

Размер изоляции

Напряжение развязки 2 кВ, вход / выход / питание
Нормы EN 61010-1
Нормы по ЭМС EN 61326-1
Расчетное напряжение 300 В

Данные для применения в зоне Ех (ATEX)

Место установки Устройство установлено в безопасной зоне, зона 2
Мощность P0 32 mW
Напряжение U0 10.6 В DC
Обозначение II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Ток I0 12 mA DC

Основные технические данные по безопасности

Description of the "safe state" de-energized (relay output)
Diagnostic test interval 10 s
Tproof 4 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Тип устройства B
Отказоустойчивость оборудования (HFT)
Категория безопасности SIL 2
Relay lifetime 100000 times
Safe Failure Fraction (SFF) 90 %
Mean Time To Repair (MTTR) 8 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 289 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 130 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 46 FIT
Вероятность отказа в час PFH 4.66 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1 000 s
Demand response time <10 ms (relay output)

Технические данные по безопасности - режим пониженного спроса

Safe Failure Fraction (SFF) 90 %
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 2.04 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.08 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.02 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,25 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12

Гарантия

Период времени 3 года

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Усилитель-разъединитель для датчиков Namur для применения во взрывоопасных зонах Ex,
1-канальный усилитель-разъединитель с монтажной шириной 22,5 мм с внешним электропитанием,
для развязки и передачи сигналов датчика Namur из зоны Ex 0, 1, 2 в безопасную зону.
На выходе предоставляется беспотенциальный релейный контакт с функцией нормально разомкнутого контакта и контакт аварийной сигнализации для
сообщений о состоянии/ ошибке.

Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 119,2/ 22,5/ 113,6
Технология винтового соединения/ номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2
Степень защиты: IP 20  


Вход                       датчик NAMUR согласно EN 60947 
                                    8 В DC / 8 мА электропитание датчика
                                    0...5 кГц частота на входе
                                    Обнаружение обрыва провода

Выход                                             реле 1 нормально разомкнутый контакт
                                     250 В AC / 30 В DC @ 2 A, безопасная область
                                     32 В AC @ 0,5 A/ 32 В DC @ 1 A, зона 2
Выход аварийной сигнализации - реле 1 нормально разомкнутый контакт
                                     250 В AC / 30 В DC @ 2 A, безопасная область
                                     32 В AC @ 0,5 A/ 32 В DC @ 1 A, зона 2
Электропитание                                    19...31,2 В DC
Мощность потерь прим. 1,8 Вт
Диапазон температур
окружающей среды -20 °C...+60 °C



Надежная развязка                 EN 61010, 3-канальная гальваническая развязка до 2,6 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга
Рабочее напряжение                   300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus, ATEX IECEX, FM

ATEX-маркировка II 3 G ExnA nC IIC T4
ATEX-данные U0 = 10, 6 В DC
                                      I0  = 12 мА DC
                                      P0 = 32 Вт

Тип
                                                             ACT20X-HDI-SDO-RNO-S

Краткая спецификация

Усилитель-разъединитель для датчиков Namur для применения во взрывоопасных зонах Ex,
1-канальный усилитель-разъединитель с монтажной шириной 22,5 мм с внешним электропитанием,
для развязки и передачи сигналов датчика Namur из зоны Ex 0, 1, 2 в безопасную зону.
На выходе предоставляется беспотенциальный релейный контакт с функцией нормально разомкнутого контакта и контакт аварийной сигнализации для
сообщений о состоянии/ ошибке.

Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Сертификаты DNVGL;
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E337701

Связанные изделия

Заказ №: 8965350000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: ACT20X-HDI-SDO-RNC-S
Версия:
EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: датчик/коммутатор NAMUR, Безоп. выход: реле, контакт НЗ, 1-канальн.
 
Заказ №: 2456060000
Вид соединения: PUSH IN
Тип: ACT20X-HDI-SDO-RNC-P
Версия:
EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: датчик/коммутатор NAMUR, Безоп. выход: реле, контакт НЗ, 1-канальн.
 
Заказ №: 2456050000
Вид соединения: PUSH IN
Тип: ACT20X-HDI-SDO-RNO-P
Версия:
EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: датчик/коммутатор NAMUR, Безоп. выход: реле, контакт НР, 1-канальн.
 
Заказ №: 8965380000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S
Версия:
EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: датчик/коммутатор NAMUR, Безоп. выход: реле, контакт НЗ, 2-канальн.
 
Заказ №: 2456090000
Вид соединения: PUSH IN
Тип: ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-P
Версия:
EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: датчик/коммутатор NAMUR, Безоп. выход: реле, контакт НЗ, 2-канальн.
 
Заказ №: 8965370000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-S
Версия:
EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: датчик/коммутатор NAMUR, Безоп. выход: реле, контакт НР, 2-канальн.
 
Заказ №: 2456080000
Вид соединения: PUSH IN
Тип: ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-P
Версия:
EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: датчик/коммутатор NAMUR, Безоп. выход: реле, контакт НР, 2-канальн.