Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WAZ6 TTA EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Eingang : EX, universell U,I,R,ϑ, Ausgang : I / U universell, 2x Relais
Best.-Nr. 8964320000
Art WAZ6 TTA EX
GTIN (EAN) 4032248782284
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2023-12-30
Produktalternative 1481960000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 112,4 mm
Tiefe (inch) 4,425 inch
Breite 45 mm
Breite (inch) 1,772 inch
Länge 100 mm
Länge (inch) 3,937 inch
Nettogewicht 280 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur 0 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine
MTTF 138 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsfrequenz einstellbar, 2 Hz…100 kHz
Eingangsspannung -200...500 mV (min. Spanne 4 mV), -20...50 V DC (min. Spanne 0,5 V)
Eingangsstrom -20...50 mA (min. Spanne 0,4 mA)
Potentiometer 10…50 Ω, 50…100 Ω, 100…200 Ω, 200…400 Ω, 400…800 Ω, 800 Ω…2 kΩ, 2…6.5 kΩ, 6.5…100 Ω
Sensor Thermoelemente: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2-/3-/4-Leiter
Sensor-Versorgung 24 V DC / 22 mA
Temperatur-Eingangsbereich konfigurierbar, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Benutzerdefiniert
Widerstand 10 Ω…5 kΩ

Ausgang

Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω, @ max 23mA

Ausgang (Digital)

Anzahl Digitale Ausgänge
Dauerstrom 2 A
Nennschaltstrom 0,1 A
Schaltspannung AC, max. 0 V
Typ 2 x 1 Wechsler (hartvergoldet), Prozessalarme (4-fach) mit Hysterese, mit Alarmverzögerung (konfigurierbar) 0…180 s

Ausgang (Analog)

Anzahl Analoge Ausgänge
Ausgangsspannung einstellbar zwischen -10...+10 V (min. Spanne 2,5 V)
Ausgangsstrom einstellbar zwischen 0...20 mA (min. Spanne 5 mA)
Lastwiderstand Spannung > 10 kΩ @ 0...10 V / > 20 kΩ @ -10...+10 V
Lastwiderstand Strom <700 Ω
Signalausgabe direkt oder invertiert
Übertragungsfunktion linear, x1/2, x3/2, x5/2 oder benutzerdef. Kurve (101 Punkte)

Allgemeine Angaben

Genauigkeit < 0,1 % Spanne (DC, RTD); 0,2 % Spanne (oder 1 °C) + CJ Fehler
Konfiguration über kostenlose Windows-Software, TTA Set Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Langzeitdrift 0
Leistungsaufnahme < 3,5 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit 50 ms...1 s (RTD, mV Eingänge), 110 ms...1 s (V, mA Eingänge)
Temperaturkoeffizient <0,1 % / K (DC, RTD); <0,1 % FSR / K + CJ Fehler 0,07 °C/K (Thermoelemente)
Versorgungsspannung 24...240 V AC/DC; 24...36 V AC / 24...50 V DC (ATEX Zone 2)

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 55011, EN 61000-6
Isolationsspannung 2,5 kV
Stehstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Kennzeichnung II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc

Anschlussdaten

Anschlussart Zugfederanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

WAS/WAZ6 TTA ist ein universeller PC-konfigurierbarer Signalwandler und Grenzwertschalter. Er ist Trenner, Geber,
Linearisierer und Grenzwertschalter in einem Modul..

Die Kombination von besten Eigenschaften und außergewöhnlicher Konfigurationsmöglichkeit macht den TTA einzigartig. 
Der TTA arbeitet in einem weiten Umgebungstemperatur- und Spannungsbereich präzise und stabil mit allen gängigen
Sensortypen.
 

  • Universelle Eingangsignale: Temperatursignale wie z.B. Widerstandsthermometer,
    Thermoelemente sowie Potentiometer, Frequenzgeber und DC-Spannungs- und Stromsignale
  • Stromschleifengespeister oder passiver Eingang
  • Weitbereichsspannungsversorgung 18…264 V AC / DC
  • Benutzerdefinierte Linearisierung
  • Eingänge und Ausgänge sind PC-konfigurierbar
  • Analog- und Relaisausgang kombiniert
  • Umgebungstemperaturbereich -40 °C …70 °C



Die Anbindung an den PC erfolgt über die CBX200 USB Schnitstelle.
Der WAS/WAZ6 TTA wird optional auch mit ATEX Zone2 und UL C1D2 Zulassung angeboten.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter für Ex- Zone 2 Applikationen,
PC- konfigurierbar
Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter in 45 mm Baubreite mit externer
Spannungs- und Sensorversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme
 -20...50 mA, - Spannungen -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, 
Thermoelementen nach IEC 584 und Frequenzen bis 100 kHz( 2- / 3- Leiter Sensoren).
Ausgangsseitig stehen zwei Schaltausgänge (Wechslerkontakt) für Alarmmeldungen,
analoge DC- Spannungs- (-10...+10 V) und Stromausgänge (0...20 mA) zur Verfügung.
Der Baustein ist PC- konfigurierbar über das firmenspezifisches Softwaretool  TTA-Set.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  100/ 45/ 112,4 mm
Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                         -20...50 mA
                                      -200...500 mV / -10...+10 V
                                      PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100  2-/3-/4- Leiter
                                      Widerstand 10 Ohm...5 kOhm/ Potentiometer 100 Ohm...100 kOhm
                                      Thermoelemente Typ B, E, J, K, N, R, S, T
                                      Frequenzen 2 Hz...100 kHz (2-/3- Leiter Sensoren)
Sensorversorgung        24 V DC / 22 mA

Ausgang analog            0...20 mA / einstellbar
                                      -10...+10 V/ einstellbar
Relaisausgang/ Alarm   2 Wechsler, hartvergoldet
                                      250 VAC @ 3 A / 30 VDC @ 2A
Lastwiderstand             < 700 Ohm/ Strom/ >10 kOhm/ Spannung
Übertragungsfehler       < 0,1 % v. E.  (DC, RTD)
                                       < 0,2 % + CJ Fehler (TC)
Sprungantwortzeit
10...90 %                      < 50 ms...1 s  einstellbar
Hilfsenergie                   24...240 V AC/DC,
                                      24...36 VAC / 24...50 V DC (Zone 2)
Verlustleitung                ca. 3,5 W
Umgebungs-
temperaturbereich         -25 °C...+70 °C

Trennung                        EN 50178 sichere 3-Wege-Trennung bis 6 kV alle Kreise gegeneinander
Prüfspannung                2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie
Bemessungs-
spannung                    
 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus, cULusEX, ATEX Zone2,GL

Typ                                WAZ6 TTA EX


Ausschreibungstext kurz Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter für Ex- Zone 2 Applikationen,
PC- konfigurierbar
Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter in 45 mm Baubreite mit externer
Spannungs- und Sensorversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme
 -20...50 mA, - Spannungen -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, 
Thermoelementen nach IEC 584 und Frequenzen bis 100 kHz( 2- / 3- Leiter Sensoren).
Ausgangsseitig stehen zwei Schaltausgänge (Wechslerkontakt) für Alarmmeldungen,
analoge DC- Spannungs- (-10...+10 V) und Stromausgänge (0...20 mA) zur Verfügung.
Der Baustein ist PC- konfigurierbar über das firmenspezifisches Softwaretool  TTA-Set.

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS CULUSEX WATEXIECEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 8939670000
Art: WAS6 TTA
Ausfuehrung:
Eingang : universell U,I,R,ϑ, Ausgang : I / U universell, 2x Relais
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr.: 8939680000
Art: WAZ6 TTA
Ausfuehrung:
Eingang : universell U,I,R,ϑ, Ausgang : I / U universell, 2x Relais
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 8964310000
Art: WAS6 TTA EX
Ausfuehrung:
Eingang : EX, universell U,I,R,ϑ, Ausgang : I / U universell, 2x Relais
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.