Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
e-mobility
Photovoltaik
Feldbusverteiler
Universalprogramm
Applikationsprogramm
TERMSERIES-compact
TERMSERIES
RIDERSERIES
D-SERIES
MCZ-SERIES
TERMOPTO
Produkte
RIDERSERIES
RCM
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 3, Wechsler mit Prüftaste AgNi, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr.
8957110000
Typ
RCM370AE8
GTIN (EAN)
4032248755394
VPE
10 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2014-05-20
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
29 mm
Tiefe (inch)
1,142 inch
Höhe
28 mm
Höhe (inch)
1,102 inch
Breite
22,5 mm
Breite (inch)
0,886 inch
Nettogewicht
30,8 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Steuerseite
Nennsteuerspannung
48 V DC
Nennstrom DC
16,2 mA
Nennleistung
787 mW
Spulenwiderstand
3072 Ω ± 10 %
Toleranz Spule
10 %
Statusanzeige
LED grün
Schutzschaltung
Freilaufdiode
Lastseite
Nennschaltspannung
240 V AC
Dauerstrom
10 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Einschaltstrom
20 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
2500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
240 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung
< 20 ms
Kontaktausführung
3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi)
Mechanische Lebensdauer
AC-Spule 20 x 106 Schaltungen, DC-Spule 30 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Allgemeine Daten
Prüftaste vorhanden
Ja
Ausführung der Prüftaste
blockierbar
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Ja
Farbe
transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
250 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriech- und Luftstrecke Eingang - Ausgang
≥ 4 mm
Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang
2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte
2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit offener Kontakt
1,2 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung
5 kV (1,2/50 µs)
Schutzart
IP20
Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
Normen
IEC 61810-1
Zertifikat-Nr. (CSA)
249409-2426937
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
Steckanschluss
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001437
ETIM 7.0
EC001437
ETIM 8.0
EC001437
ETIM 9.0
EC001437
ECLASS 9.0
27-37-16-01
ECLASS 9.1
27-37-16-01
ECLASS 10.0
27-37-16-01
ECLASS 11.0
27-37-16-01
ECLASS 12.0
27-37-16-01
ECLASS 13.0
27-37-16-01
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Ausführung
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 3, Wechsler mit Prüftaste AgNi, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr.
8957110000
Typ
RCM370AE8
GTIN (EAN)
4032248755394
VPE
10 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2014-05-20
Tiefe
29 mm
Tiefe (inch)
1,142 inch
Höhe
28 mm
Höhe (inch)
1,102 inch
Breite
22,5 mm
Breite (inch)
0,886 inch
Nettogewicht
30,8 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Nennsteuerspannung
48 V DC
Nennstrom DC
16,2 mA
Nennleistung
787 mW
Spulenwiderstand
3072 Ω ± 10 %
Toleranz Spule
10 %
Statusanzeige
LED grün
Schutzschaltung
Freilaufdiode
Nennschaltspannung
240 V AC
Dauerstrom
10 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Einschaltstrom
20 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
2500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
240 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung
< 20 ms
Kontaktausführung
3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi)
Mechanische Lebensdauer
AC-Spule 20 x 106 Schaltungen, DC-Spule 30 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Prüftaste vorhanden
Ja
Ausführung der Prüftaste
blockierbar
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Ja
Farbe
transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Bemessungsspannung
250 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriech- und Luftstrecke Eingang - Ausgang
≥ 4 mm
Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang
2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte
2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit offener Kontakt
1,2 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung
5 kV (1,2/50 µs)
Schutzart
IP20
Normen
IEC 61810-1
Zertifikat-Nr. (CSA)
249409-2426937
Leiteranschlusstechnik
Steckanschluss
ETIM 6.0
EC001437
ETIM 7.0
EC001437
ETIM 8.0
EC001437
ETIM 9.0
EC001437
ECLASS 9.0
27-37-16-01
ECLASS 9.1
27-37-16-01
ECLASS 10.0
27-37-16-01
ECLASS 11.0
27-37-16-01
ECLASS 12.0
27-37-16-01
ECLASS 13.0
27-37-16-01
Zulassungen
ROHS
Konform
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.