Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-FM6D2UE-MW
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schleppkettenkabel, 62.5 µm, PUR, Meterware ab 50m
Best.-Nr. 8956060000
Art IE-FM6D2UE-MW
GTIN (EAN) 4032248753758
VPE 1 m
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2023-01-31

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 28 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...80
Verlegetemperatur -20 °C...60 °C

Kabelaufbau

Kabelaufbau Breakout Schleppkette
Kerndurchmesser 62,5 µm
Manteldurchmesser 6 mm
Mantelfarbe schwarz
Primärbeschichtung 245 µm
Werkstoff Mantel PUR

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius min, wiederholt 77 mm
Biegeradius, min., einmalig 25 mm
Biegezyklen 100.000
Halogene Nein

Optische Eigenschaften Kabel

Bandbreite 200 MHz*km bei 850 nm, 500 MHz*km bei 1300 nm
Dämpfung 2,7 dB/km bei 850 nm, ≤ 0,5 db/km bei 1300 nm
Fasertyp GOF, Multimode, OM1

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000034
ETIM 7.0 EC000034
ETIM 8.0 EC000034
ETIM 9.0 EC000034
ECLASS 9.0 27-06-18-03
ECLASS 9.1 27-06-90-90
ECLASS 10.0 27-06-18-03
ECLASS 11.0 27-06-18-03
ECLASS 12.0 27-06-18-03
ECLASS 13.0 27-06-18-03