Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
Anschlusskabel für Sensoren und Aktoren
Anschlussleitungen für Datenübertragungen
Sammelleitungen für SAI-Haubenverteiler und M23
Rohkabel – POF
Single Pair Ethernet (SPE) – Verbindungskabel
PROFINET-Kabel
Standard Ethernet – Schleppkettenkabel
Standard Ethernet – Anschlusskabel
Standard Ethernet – Installationskabel
Hybridkabel
CANopen/ DeviceNet
EtherCat
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Cat.5
Cat.7
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, Meterware ab 110m
Best.-Nr.
8955360000
Art
IE-C7BS8VG-MW
GTIN (EAN)
4032248753192
VPE
1 m
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2020-10-31
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
6,5 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
0 °C...50 °C
Technische Daten Kabel
Anzahl der Adern
8
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Isolation
PE
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Polzahl
8
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Kabelspezifische Standards
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
EN50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Normen
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
EN50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Elektrische Eigenschaften Kabel
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
45 nF/km
Kategorie
Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Schirmdämpfung
85 dB bei 600 Mhz
Schleifenwiderstand
150 Ω/km
Signallaufzeit
4,5 ns/m
Signallaufzeitunterschied
5 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Transferimpedanz
6 mΩ/m bei 1 MHz, 3 mΩ/m bei 10 MHz, 3 mΩ/m bei 30 MHz
Kabelaufbau
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
8
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm
Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Leitermaterial
blanker Kupferleiter
Litzen
1
Manteldurchmesser, max.
8 mm
Manteldurchmesser, min.
7,6 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
IE-7IC4x2xAWG23/1-PVC 02YSCY PIMF, S/FTP
Querschnitt
4*2*AWG 23/1 - 4*2*0,255 mm²
Schirmung
S/FTP
Schirmung Adernpaar
Aluminiumfolie
Stärke Mantelmaterial
0,8 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PVC
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
gut
Biegeradius min, wiederholt
8 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., einmalig
4 *Durchmesser
Farbe
grün
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei
Ja
UV-beständig
Ja
Ziehkraft
120 N
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Alle anzeigen
100 m
500 m
Best.-Nr.:
2763530000
Art:
IE-C7BS8UG-500
Länge:
500 m
Ausfuehrung:
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 500 m
Best.-Nr.:
2763540000
Art:
IE-C7BS8VG-500
Länge:
500 m
Ausfuehrung:
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 500 m
Best.-Nr.:
8813130000
Art:
IE-C7BS8VG-100
Länge:
100 m
Ausfuehrung:
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 100 m
Best.-Nr.:
8813140000
Art:
IE-C7BS8UG-100
Länge:
100 m
Ausfuehrung:
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 100 m
Ausfuehrung
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, Meterware ab 110m
Best.-Nr.
8955360000
Art
IE-C7BS8VG-MW
GTIN (EAN)
4032248753192
VPE
1 m
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2020-10-31
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
0 °C...50 °C
Anzahl der Adern
8
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Isolation
PE
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Polzahl
8
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
EN50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
EN50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
45 nF/km
Kategorie
Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Schirmdämpfung
85 dB bei 600 Mhz
Schleifenwiderstand
150 Ω/km
Signallaufzeit
4,5 ns/m
Signallaufzeitunterschied
5 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 V AC
Transferimpedanz
6 mΩ/m bei 1 MHz, 3 mΩ/m bei 10 MHz, 3 mΩ/m bei 30 MHz
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
8
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm
Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Leitermaterial
blanker Kupferleiter
Litzen
1
Manteldurchmesser, max.
8 mm
Manteldurchmesser, min.
7,6 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
IE-7IC4x2xAWG23/1-PVC 02YSCY PIMF, S/FTP
Querschnitt
4*2*AWG 23/1 - 4*2*0,255 mm²
Schirmung
S/FTP
Schirmung Adernpaar
Aluminiumfolie
Stärke Mantelmaterial
0,8 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PVC
Abriebfestigkeit
gut
Biegeradius min, wiederholt
8 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., einmalig
4 *Durchmesser
Farbe
grün
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei
Ja
UV-beständig
Ja
Ziehkraft
120 N
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Alle anzeigen
100 m
500 m
Best.-Nr.:
2763530000
Art:
IE-C7BS8UG-500
Länge:
500 m
Ausfuehrung:
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 500 m
Best.-Nr.:
2763540000
Art:
IE-C7BS8VG-500
Länge:
500 m
Ausfuehrung:
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 500 m
Best.-Nr.:
8813130000
Art:
IE-C7BS8VG-100
Länge:
100 m
Ausfuehrung:
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 100 m
Best.-Nr.:
8813140000
Art:
IE-C7BS8UG-100
Länge:
100 m
Ausfuehrung:
Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 100 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.