Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
N. d’ordine
8953670000
Tipo
VSPC 2SL 24VDC EX
GTIN (EAN)
4032248745821
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
69 mm
Profondità (pollici)
2,717 inch
Posizione verticale
90 mm
Altezza (pollici)
3,543 inch
Larghezza
17,8 mm
Larghezza (pollici)
0,701 inch
Peso netto
47 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
5...96 %
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
2
MTTF
2.665 a
SFF
79,3 %
λges
43
PFH in 1*10-9 1/h
8,9
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Protezione Ex - Dati
ATEX - Marcatura polvere
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Marcatura gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
N° certificato (ATEX)
KEMA10ATEX0148X
IECEx - Marcatura polvere
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Marcatura gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Potenza in ingresso, max. PI
3 W
Tensione d'ingresso, max. Ui
26 V
Capacità interna, max. CI
<4 nF
Induttività interna, max. LI
0 µH
Classe termica T4/135°C (-40°C ... +85°C) li
350 mA
Classe termica T5/100° C (-40 ° C ... +75°C) li
250 mA
Classe termica T6/85 °C (-40 °C ... +60°C) li
250 mA
Dati nominali IEC / EN
Caratteristiche di trasmissione dei segnali (-3 dB)
2,7 MHz
Classe a norma IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Contatto di segnalazione
No
Corrente di dimensionamento IN
250 mA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) GND-PE
2,5 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) filo-filo
2,5 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) non simm.
2,5 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) GND-PE
10 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
10 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-filo
10 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
2.5 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-filo
2.5 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) terra-PE
2.5 kA
Livello di protezione UP (tip.)
250 V
Livello di protezione UP GND - PE
450 V
Livello di protezione UP conduttore - PE
40 V
Livello di protezione lato uscita non simm., ingresso 1kV/µs, tipico
40 V
Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 1 kV/µs, tipico
40 V
Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 8/20 µs, tipico
75 V
Modalità anomalia sovraccarico
Modus 2
Norme
IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Numero di poli
1
Proprietà ripristino impulsi
≤ 30 ms
Resistenza alla corrente impulsiva C1
<1 kA 8/20 μs
Resistenza alla corrente impulsiva C2
5 kA 8/20 μs
Resistenza alla corrente impulsiva C3
100 A 10/1000 μs
Resistenza alla corrente impulsiva D1
2,5 kA 10/350 μs
Resistenza di passaggio
4,7 Ω
Rigidità dielettrica con FG a PE
≥ 500 V
Tensione d'ingresso, max. Ui
26 V
Tensione nominale (DC)
24 V
Tensione permanente DC max.
28 V
Tipo di tensione
DC
Dati generali
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
Azzurro
Forma
morsetto, varie
Grado di protezione
IP20
Indicatore ottico di funzionamento
No
Segmento
Misurazione - Controllo - Regolazione
Segnali binari protetti
2
Versione
senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento
Modalità 2: Stato in cui la parte limitatrice di tensione dell'SPD è stata messa in cortocircuito a causa di un'impedenza molto bassa all'interno dell'SPD. La linea è inutilizzabile, ma l'apparecchiatura di misurazione è ancora protetta da un cortocircuito.
Spina per la protezione contro le sovratensioni da utilizzare in combinazione con l'elemento base VSPC BASE 2SL FG per due conduttori con potenziale di riferimento comune. Circuito di protezione a due stadi nel connettore, costituito da protezione grossolana, resistente di disaccoppiamento e protezione fine tra i conduttori di segnale e il potenziale di riferimento/Ground/massa. Da utilizzare in conduttori di segnale EX ia a sicurezza intrinseca. Esecuzione: siglatura meccanica della spina sull'elemento base in funzione del tipo di circuito e della tensione nominale. Spina di protezione con spina di codifica e controprofilo per l'elemento base. Identificazione visiva della spina di sicurezza in base al tipo di circuito di protezione e alla tensione. Possibilità di siglatura sul connettore maschio.
Testo bando corto
Spina per la protezione contro le sovratensioni per elemento base VSPC BASE 2SL FG, protezione grossolana e fine contro le tensioni longitudinali per due conduttori con potenziale di riferimento comune, per conduttori di segnali EX ia a sicurezza intrinseca. Esecuzione: 24 V AC
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
N. d’ordine:
8953630000
Tipo di collegamento:
innestabile in VSPC BASE
Tipo:
VSPC 2SL 12VAC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 350 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Modalità 2: Stato in cui la parte limitatrice di tensione dell'SPD è stata messa in cortocircuito a causa di un'impedenza molto bassa all'interno dell'SPD. La linea è inutilizzabile, ma l'apparecchiatura di misurazione è ancora protetta da un cortocircuito.
Spina per la protezione contro le sovratensioni da utilizzare in combinazione con l'elemento base VSPC BASE 2SL FG per due conduttori con potenziale di riferimento comune. Circuito di protezione a due stadi nel connettore, costituito da protezione grossolana, resistente di disaccoppiamento e protezione fine tra i conduttori di segnale e il potenziale di riferimento/Ground/massa. Da utilizzare in conduttori di segnale EX ia a sicurezza intrinseca. Esecuzione: siglatura meccanica della spina sull'elemento base in funzione del tipo di circuito e della tensione nominale. Spina di protezione con spina di codifica e controprofilo per l'elemento base. Identificazione visiva della spina di sicurezza in base al tipo di circuito di protezione e alla tensione. Possibilità di siglatura sul connettore maschio.
Testo bando corto
Spina per la protezione contro le sovratensioni per elemento base VSPC BASE 2SL FG, protezione grossolana e fine contro le tensioni longitudinali per due conduttori con potenziale di riferimento comune, per conduttori di segnali EX ia a sicurezza intrinseca. Esecuzione: 24 V AC
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 350 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.