Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VSPC 2SL 24VDC EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) 250 V
Best.-Nr. 8953670000
Art VSPC 2SL 24VDC EX
GTIN (EAN) 4032248745821
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 69 mm
Tiefe (inch) 2,717 inch
Höhe 90 mm
Höhe (inch) 3,543 inch
Breite 17,8 mm
Breite (inch) 0,701 inch
Nettogewicht 47 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5...96 %

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 2
MTTF 2.665 a
SFF 79,3 %
λges 43 
PFH in 1*10-9 1/h 8,9 

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

EX-Schutz-Daten

ATEX - Kennzeichnung Staub II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Zertifikat-Nr. (ATEX) KEMA10ATEX0148X
IECEx - Kennzeichnung Staub II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Eingangsleistung, max. PI 3 W
Eingangsspannung, max. Ui 26 V
Innere Kapazität, max. CI <4 nF
Innere Induktivität, max. LI 0 µH
Temperaturklasse T4/135 °C (-40 °C ... +85 °C) li 350 mA
Temperaturklasse T5/100 °C (-40 °C ... +75 °C) li 250 mA
Temperaturklasse T6/85 °C (-40 °C ... +60 °C) li 250 mA

Allgemeine Daten

Polzahl 1
Schutzart IP20
Farbe hellblau

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax. (8/20µs) GND-PE 10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader 10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader 2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) GND-PE 2.5 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-Ader 2,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE 2,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) GND-PE 2,5 kA
Durchgangswiderstand 4,7 Ω
Eingangsspannung, max. Ui 26 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC) 28 V
Impuls-Rücksetzvermögen ≤ 30 ms
Meldekontakt Nein
Nennspannung (DC) 24 V
Nennstrom IN 250 mA
Normen IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Polzahl 1
Schutzpegel UP (typ.) 250 V
Schutzpegel UP Ader - PE 40 V
Schutzpegel UP GND - PE 450 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch 40 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 8/20 µs, typisch 75 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-PE 1 kV/µs, typisch 40 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB) 2,7 MHz
Spannungsart DC
Spannungsfestigkeit bei FG gegen PE ≥ 500 V
Stoßstromfestigkeit C1 <1 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C2 5 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C3 100 A 10/1000 μs
Stoßstromfestigkeit D1 2,5 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus Modus 2

CSA-Schutz-Daten

Eingangsspannung, max. Ui 26 V
Gasgruppe A, B IIC
Gasgruppe C IIB
Gasgruppe D IIA
Innere Induktivität, max. LI 0 µH
Innere Kapazität, max. CI 4 nF

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

erweiterte Angaben Zulassungen

GOST Zertifikat GOST-Zertifikat

Anschlussdaten

Anschlussart steckbar in VSPC BASE

Elektrische Daten

Spannungsart DC

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

ATEX - Kennzeichnung Staub II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
ATEX-Zertifikat Certificate
Zertifikat-Nr. (ATEX) KEMA10ATEX0148X
IECEx-Zertifikat IECEX Zertifikat
IECEx - Kennzeichnung Staub II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
cUL-Zertifikat cUL Certificate

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Überspannungsschutzstecker zum Einsatz in Verbindung mit dem Basiselement VSPC BASE 2SL FG für zwei Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Zweistufige Schutzschaltung im Stecker,bestehend aus Grobschutz, Entkopplungswiderständen und Feinschutz zwischen Signaladern und Bezugspotenzial/Ground/Erde. Zum Einsatz in eigensicherer betriebene Signaladern EX ia. Ausführung: Mechanische Kennzeichnung des Steckers zum Basiselement nach Schaltungsart und Nennspannung. Schutzstecker mit Kodierstift und Gegenprofil für Basiselement. Optische Kennzeichnung des Schutzstecker nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit am Stecker.
Ausschreibungstext kurz Überspannungsschutzstecker für Basiselement VSPC BASE 2SL FG , Längsspannungsgrob- und Feinschutz für zwei Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial, für eigensicherer betriebene Signaladern EX ia. Ausführung: 24 V AC

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSAEX FUSAFETY IECEXDEK KEMAATEX
ROHS Konform

verwandte Produkte

Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8953630000
Art: VSPC 2SL 12VAC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) 250 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924230000
Art: VSPC 2SL 12VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <200 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8953620000
Art: VSPC 2SL 12VDC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <200 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924350000
Art: VSPC 2SL 24VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) 250 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924330000
Art: VSPC 2SL 24VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) 250 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924370000
Art: VSPC 2SL 48VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8953640000
Art: VSPC 2SL 48VAC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924210000
Art: VSPC 2SL 5VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <200 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 1161150000
Art: VSPC 4SL 12VAC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) 250 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924220000
Art: VSPC 4SL 12VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <200 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 1161170000
Art: VSPC 4SL 12VDC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <200 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924340000
Art: VSPC 4SL 24VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) 250 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 1161180000
Art: VSPC 4SL 24VAC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) 250 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924320000
Art: VSPC 4SL 24VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) 250 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 1161190000
Art: VSPC 4SL 24VDC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) 250 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924360000
Art: VSPC 4SL 48VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924200000
Art: VSPC 4SL 5VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <200 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924380000
Art: VSPC 4SL 60VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) 350 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile