Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
Photovoltaik
e-mobility
Feldbusverteiler
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
Überspannungsschutzgeräte für Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR)
Überspannungsschutzgeräte für Datenschnittstellen
Zubehör
steckbare VSPC-Reihe
nicht steckbare VSSC-Reihe im Klemmenformat
nicht steckbare MCZovp-Reihe mit Zugfederanschluss
Cable Gland VCG series
steckbare Ableiter für VSPC
Basiselemente für VSPC
Versorgungs- und Meldeeinheit für VSPC R Ableiter
Zubehör für die VSPC Serie
2-stufiger Schutz für analoge und binäre Signale
Kombi-Modul zum Schutz von 24V Versorgungsspannung und einer Stromschleife
Überspannungsschutz für Uk0 /S0 Schnittstelle (Telekomunikation)
Überspannungsschutz für Datensignale
Überspannungsschutz mit Komponenten wie Varistor oder Gasableiter oder Suppressordiode
3-/4-Leiter Messbrücken
Überspannungsschutz für Stromschleifen sowie für EX ia Signale
Überspanungsschutz für Binärsignale sowie für EX ia Signale
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP (L/N-PE) < 800 V
Best.-Nr.
8953650000
Art
VSPC 3/4WIRE 5VDC EX
GTIN (EAN)
4032248745807
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
69 mm
Tiefe (inch)
2,717 inch
Höhe
90 mm
Höhe (inch)
3,543 inch
Breite
17,8 mm
Breite (inch)
0,701 inch
Nettogewicht
53 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5...96 %
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
3
MTTF
2.655 a
SFF
95,33 %
λges
43
PFH in 1*10-9 1/h
7
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a
EX-Schutz-Daten
ATEX - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Zertifikat-Nr. (ATEX)
KEMA10ATEX0148X
IECEx - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Eingangsleistung, max. PI
3 W
Eingangsspannung, max. Ui
6 V
Innere Kapazität, max. CI
< 4 nF
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Temperaturklasse T4/135 °C (-40 °C ... +85 °C) li
350 mA
Temperaturklasse T5/100 °C (-40 °C ... +75 °C) li
250 mA
Temperaturklasse T6/85 °C (-40 °C ... +60 °C) li
250 mA
Allgemeine Daten
Ausführung
ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige
Bauform
Klemme, sonstige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
hellblau
Optische Funktionsanzeige
Nein
Schutzart
IP20
Segment
Messen - Steuern - Regeln
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax. (8/20µs) GND-PE
10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader
10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader
2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) GND-PE
2.5 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-Ader
2,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE
2,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) GND-PE
2,5 kA
Durchgangswiderstand
0,20 Ω
Eingangsspannung, max. Ui
6 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC)
6,4 V
Impuls-Rücksetzvermögen
≤ 20 ms
Kapazität
2,3 pF
Meldekontakt
Nein
Nennspannung (DC)
3 V
Nennstrom IN
300 mA
Normen
IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Polzahl
2
Schutzpegel UP (typ.)
< 800 V
Schutzpegel UP Ader - Ader
20 V
Schutzpegel UP Ader - PE
10 V
Schutzpegel UP GND - PE
450 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch
35 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 8/20 µs, typisch
35 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-PE 1 kV/µs, typisch
250 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB)
750 KHz
Spannungsart
DC
Spannungsfestigkeit bei FG gegen PE
≥ 500 V
Stoßstromfestigkeit C1
< 1 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C2
5 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C3
100 A 10/1000 μs
Stoßstromfestigkeit D1
2,5 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus
Modus 2
CSA-Schutz-Daten
Eingangsspannung, max. Ui
6 V
Gasgruppe A, B
IIC
Gasgruppe C
IIB
Gasgruppe D
IIA
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Innere Kapazität, max. CI
4 nF
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
steckbar in VSPC BASE
Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL
ATEX - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
ATEX-Zertifikat
Ceritficate
Zertifikat-Nr. (ATEX)
KEMA10ATEX0148X
IECEx-Zertifikat
IECEX Zertifikat
IECEx - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
cUL-Zertifikat
cUL Certificate
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
Überspannungsschutzstecker zum Einsatz in Verbindung mit dem Basiselement VSPC BASE 2/4CH FG für vier erdpotenzialfrei und eigensicher betriebene Signaladern EX ia. Zweistufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz zwischen allen Signaladern sowie Längsspannungsgrobschutz zum Bezugspotenzial/Erde. Mechanische Kodierung des Steckers zum Basiselement nach Schaltungsart und Nennspannung. Schutzstecker mit Kodierstift und Gegenprofil für das Basiselement. Optische Kennzeichnung des Schutzstecker nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit am Stecker.
Ausschreibungstext kurz
Überspannungschutzstecker für Basiselement VSPC BASE 2/4CH FG, Querspannungsgrob- und Feinschutz für vier erdpotenzialfrei, eigensicherer betriebene Signaladern EX ia, Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Ausführung: 5 V DC
Best.-Nr.:
8924550000
Anschlussart:
steckbar in VSPC BASE
Art:
VSPC 3/4WIRE 24VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP (L/N-PE) < 800 V
Best.-Nr.:
8924540000
Anschlussart:
steckbar in VSPC BASE
Art:
VSPC 3/4WIRE 5VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP (L/N-PE) < 800 V
Ausfuehrung
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP (L/N-PE) < 800 V
Best.-Nr.
8953650000
Art
VSPC 3/4WIRE 5VDC EX
GTIN (EAN)
4032248745807
VPE
1 Stück
Tiefe
69 mm
Tiefe (inch)
2,717 inch
Höhe
90 mm
Höhe (inch)
3,543 inch
Breite
17,8 mm
Breite (inch)
0,701 inch
Nettogewicht
53 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5...96 %
SIL gemäß IEC 61508
3
MTTF
2.655 a
SFF
95,33 %
λges
43
PFH in 1*10-9 1/h
7
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a
ATEX - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Zertifikat-Nr. (ATEX)
KEMA10ATEX0148X
IECEx - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Eingangsleistung, max. PI
3 W
Eingangsspannung, max. Ui
6 V
Innere Kapazität, max. CI
< 4 nF
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Temperaturklasse T4/135 °C (-40 °C ... +85 °C) li
350 mA
Temperaturklasse T5/100 °C (-40 °C ... +75 °C) li
250 mA
Temperaturklasse T6/85 °C (-40 °C ... +60 °C) li
250 mA
Ausführung
ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige
Bauform
Klemme, sonstige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
hellblau
Optische Funktionsanzeige
Nein
Schutzart
IP20
Segment
Messen - Steuern - Regeln
Ableitstrom Imax. (8/20µs) GND-PE
10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader
10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader
2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) GND-PE
2.5 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-Ader
2,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE
2,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) GND-PE
2,5 kA
Durchgangswiderstand
0,20 Ω
Eingangsspannung, max. Ui
6 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC)
6,4 V
Impuls-Rücksetzvermögen
≤ 20 ms
Kapazität
2,3 pF
Meldekontakt
Nein
Nennspannung (DC)
3 V
Nennstrom IN
300 mA
Normen
IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Polzahl
2
Schutzpegel UP (typ.)
< 800 V
Schutzpegel UP Ader - Ader
20 V
Schutzpegel UP Ader - PE
10 V
Schutzpegel UP GND - PE
450 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch
35 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 8/20 µs, typisch
35 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-PE 1 kV/µs, typisch
250 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB)
750 KHz
Spannungsart
DC
Spannungsfestigkeit bei FG gegen PE
≥ 500 V
Stoßstromfestigkeit C1
< 1 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C2
5 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C3
100 A 10/1000 μs
Stoßstromfestigkeit D1
2,5 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus
Modus 2
Eingangsspannung, max. Ui
6 V
Gasgruppe A, B
IIC
Gasgruppe C
IIB
Gasgruppe D
IIA
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Innere Kapazität, max. CI
4 nF
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussart
steckbar in VSPC BASE
ATEX - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
ATEX-Zertifikat
Ceritficate
Zertifikat-Nr. (ATEX)
KEMA10ATEX0148X
IECEx-Zertifikat
IECEX Zertifikat
IECEx - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
cUL-Zertifikat
cUL Certificate
Produkthinweis
Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Ausschreibungstext lang
Überspannungsschutzstecker zum Einsatz in Verbindung mit dem Basiselement VSPC BASE 2/4CH FG für vier erdpotenzialfrei und eigensicher betriebene Signaladern EX ia. Zweistufige Schutzschaltung bestehend aus Grob- und Feinschutz zwischen allen Signaladern sowie Längsspannungsgrobschutz zum Bezugspotenzial/Erde. Mechanische Kodierung des Steckers zum Basiselement nach Schaltungsart und Nennspannung. Schutzstecker mit Kodierstift und Gegenprofil für das Basiselement. Optische Kennzeichnung des Schutzstecker nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit am Stecker.
Ausschreibungstext kurz
Überspannungschutzstecker für Basiselement VSPC BASE 2/4CH FG, Querspannungsgrob- und Feinschutz für vier erdpotenzialfrei, eigensicherer betriebene Signaladern EX ia, Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Ausführung: 5 V DC
Best.-Nr.:
8924550000
Anschlussart:
steckbar in VSPC BASE
Art:
VSPC 3/4WIRE 24VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP (L/N-PE) < 800 V
Best.-Nr.:
8924540000
Anschlussart:
steckbar in VSPC BASE
Art:
VSPC 3/4WIRE 5VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP (L/N-PE) < 800 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.