Parasurtenseur contre les surtensions pour embase VSPC BASE 1CL PW avec circuit de protection double, pour l'alimentation électrique et un circuit de signaux à deux fils fonctionnant sans potentiel de terre (p.ex. amplificateur d'isolation d'alimentation) Circuit de protection Alimentation électrique : Varistances à surveillance de température en tant que protection contre la tension transversale entre les fils actifs. Protection principale contre la tension à la terre. Signal de défaut visuel couplé avec la surveillance de température. Circuit de protection pour circuit de signaux fonctionnant sans potentiel à la terre : Circuit de protection à 2 étages composé d'une protection principale et d'une protection fine entre les fils de signaux ainsi que les résistances de découplage. Repérage mécanique du connecteur sur l'embase en fonction du type de circuit et de la tension nominale. Parasurtenseur avec picot de codage et détrompeur pour l'embase. Repérage visuel du parasurtenseur selon le type de circuit de protection et la tension. Possibilité de marquage sur le connecteur.
Spécification succincte .
Parasurtenseur contre les surtensions pour embase VSPC BASE 1CL PW avec circuit de protection double, pour l'alimentation électrique à 24 V et un circuit de signaux à deux fils fonctionnant sans potentiel de terre. Indiqué pour la protection de circuits intrinsèques Ex ia.
Protection Ex - Données
ATEX - repérage poussière
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - repérage gaz
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certificat Nº (ATEX)
KEMA10ATEX0148X
IECEx - repérage poussière
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - repérage gaz
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Puissance d'entrée max. PI
3 W
Tension d'entrée, max. Ui
20 V
Capacité interne, max. CI
< 4 nF
Inductance interne, max. LI
0 µH
Classe de température T4/135°C (-40°C ... +85°C) li
350 mA
Classe de température T5/100°C (-40 ° C ... +75°C) li
250 mA
Classe de température T6/85 °C (-40 °C ... +60°C) li
250 mA
Caractéristiques nominales CEI / EN
Classe d'exigence selon IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Contact de signalisation
Non
Courant de décharge Imax (8/20 µs) GND-PE
10 kA
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE
10 kA
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-fil
10 kA
Courant de foudre de test, Iimp (10/350 µs) GND-PE
2,5 kA
Courant de foudre de test, Iimp (10/350 µs) fil-PE
2,5 kA
Courant de foudre de test, Iimp (10/350 µs) fil-fil
2,5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
2.5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-fil
2.5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs)-PE
2.5 kA
Courant nominal IN
350 mA
Mode défaut en surcharge
Modus 2
Niveau de protection UP (typ.)
≤ 0,9 kV
Niveau de protection UP GND - PE
450 V
Niveau de protection UP conducteur - PE
450 V
Niveau de protection UPconducteur - conducteur
40 V
Niveau de protection côté sortie Fil-PE 1kV/ μs, typique
450 V
Niveau de protection côté sortie Fil-fil 1 kV/µs, typique
60 V
Niveau de protection côté sortie Fil-fil 8/20 µs, typique
60 V
Nombre de pôles
1
Normes
IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006, HART-compatible
Pouvoir de reset à impulsions
≤ 10 ms
Propriétés de transmission des signaux (-3 dB)
3 MHz
Résistance aux courants de choc C1
< 1 kA 8/20 μs
Résistance aux courants de choc C2
5 kA 8/20 μs
Résistance aux courants de choc C3
100 A 10/1000 μs
Résistance aux courants de choc D1
2,5 kA 10/350 μs
Résistance de passage
2,20 Ω
Tension d'entrée, max. Ui
20 V
Tension de choc combiné UOC
6 kV
Tension nominale (AC)
24 V
Tension nominale (DC)
24 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
27 V
Tension permanente maximum,, Uc (DC)
38 V
Tenue en tension pour FG par rapport à PE
≥ 500 V
Type de tension
AC/DC
Caractéristiques générales
Affichage fonction optique
Pour la protection de classe III, verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
Bleu clair
Degré de protection
IP20
Forme
Insert, divers
Segment
Mesure - Contrôle - Régulation
Version
sans fonction d'avertissement / affichage de fonction
Mode 2 : état dans lequel la partie du SPD qui limite la tension a été court-circuitée en raison d'une très faible impédance au sein du SPD. La ligne est inutilisable, mais l'équipement de mesure est toujours protégé par un court-circuit.
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Type de raccordement:
enfichable dans VSPC BASE
Référence:
8924450000
Type:
VSPC 1CL 12VDC
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, UP(L/N-PE) < 800 V
Parasurtenseur contre les surtensions pour embase VSPC BASE 1CL PW avec circuit de protection double, pour l'alimentation électrique et un circuit de signaux à deux fils fonctionnant sans potentiel de terre (p.ex. amplificateur d'isolation d'alimentation) Circuit de protection Alimentation électrique : Varistances à surveillance de température en tant que protection contre la tension transversale entre les fils actifs. Protection principale contre la tension à la terre. Signal de défaut visuel couplé avec la surveillance de température. Circuit de protection pour circuit de signaux fonctionnant sans potentiel à la terre : Circuit de protection à 2 étages composé d'une protection principale et d'une protection fine entre les fils de signaux ainsi que les résistances de découplage. Repérage mécanique du connecteur sur l'embase en fonction du type de circuit et de la tension nominale. Parasurtenseur avec picot de codage et détrompeur pour l'embase. Repérage visuel du parasurtenseur selon le type de circuit de protection et la tension. Possibilité de marquage sur le connecteur.
Spécification succincte .
Parasurtenseur contre les surtensions pour embase VSPC BASE 1CL PW avec circuit de protection double, pour l'alimentation électrique à 24 V et un circuit de signaux à deux fils fonctionnant sans potentiel de terre. Indiqué pour la protection de circuits intrinsèques Ex ia.
Mode 2 : état dans lequel la partie du SPD qui limite la tension a été court-circuitée en raison d'une très faible impédance au sein du SPD. La ligne est inutilisable, mais l'équipement de mesure est toujours protégé par un court-circuit.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.