Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VSPC 1CL 24VDC EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V
Best.-Nr. 8953600000
Art VSPC 1CL 24VDC EX
GTIN (EAN) 4032248745753
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 69 mm
Tiefe (inch) 2,717 inch
Höhe 90 mm
Höhe (inch) 3,543 inch
Breite 17,8 mm
Breite (inch) 0,701 inch
Nettogewicht 47 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5...96 %

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 3
MTTF 2.537 a
SFF 95,67 %
λges 45 
PFH in 1*10-9 1/h 1,95 

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

EX-Schutz-Daten

ATEX - Kennzeichnung Staub II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Zertifikat-Nr. (ATEX) KEMA10ATEX0148X
IECEx - Kennzeichnung Staub II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Eingangsleistung, max. PI 3 W
Eingangsspannung, max. Ui 26 V
Innere Kapazität, max. CI < 4 nF
Innere Induktivität, max. LI 0 µH
Temperaturklasse T4/135 °C (-40 °C ... +85 °C) li 350 mA
Temperaturklasse T5/100 °C (-40 °C ... +75 °C) li 250 mA
Temperaturklasse T6/85 °C (-40 °C ... +60 °C) li 250 mA

Allgemeine Daten

Ausführung ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige
Bauform Klemme, sonstige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe hellblau
Optische Funktionsanzeige Nein
Schutzart IP20
Segment Messen - Steuern - Regeln
geschützte Stromschleifen

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax. (8/20µs) GND-PE 10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader 10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader 2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) GND-PE 2.5 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-Ader 2,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE 2,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) GND-PE 2,5 kA
Durchgangswiderstand 2,20 Ω
Eingangsspannung, max. Ui 26 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC) 26 V
Impuls-Rücksetzvermögen ≤ 30 ms
Meldekontakt Nein
Nennspannung (DC) 24 V
Nennstrom IN 350 mA
Normen IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006, HART-compatible
Polzahl 1
Schutzpegel UP (typ.) < 800 V
Schutzpegel UP Ader - Ader 45 V
Schutzpegel UP Ader - PE 450 V
Schutzpegel UP GND - PE 650 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch 45 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 8/20 µs, typisch 45 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-PE 1 kV/µs, typisch 450 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB) 2,4 MHz
Spannungsart DC
Spannungsfestigkeit bei FG gegen PE ≥ 500 V
Stoßstromfestigkeit C1 < 1 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C2 5 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C3 100 A 10/1000 μs
Stoßstromfestigkeit D1 1 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus Modus 2

CSA-Schutz-Daten

Eingangsspannung, max. Ui 26 V
Gasgruppe A, B IIC
Gasgruppe C IIB
Gasgruppe D IIA
Innere Induktivität, max. LI 0 µH
Innere Kapazität, max. CI 4 nF

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

erweiterte Angaben Zulassungen

GOST Zertifikat GOST-Zertifikat

Anschlussdaten

Anschlussart steckbar in VSPC BASE

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

ATEX - Kennzeichnung Staub II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
ATEX-Zertifikat Certificate
Zertifikat-Nr. (ATEX) KEMA10ATEX0148X
IECEx-Zertifikat IECEX Zertifikat
IECEx - Kennzeichnung Staub II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
cUL-Zertifikat cUL Certificate

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Überspannungsschutzstecker zum Einsatz in Verbindung mit dem Basiselement VSPC BASE 1 CL FG für eine erdpotenzialfrei betriebene Doppelader.Zweistufige Schutzschaltung bestehend aus Grobschutz, Entkopplungswiderständen und Feinschutz zwischen den Signaladern sowie Längsspannungsgrobschutz zur Erde geeignet zum Schutz von eigensicheren Kreisen Ex ia. Mechanische Kennzeichnung des Steckers zum Basiselement nach Schaltungsart und Nennspannung. Optische Kennzeichnung des Schutzstecker nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Schutzstecker mit Kodierstift und Gegenprofil für das Basiselement. Beschriftungsmöglichkeit am Stecker.
Ausschreibungstext kurz Überspannungsschutzstecker für Basiselement VSPC BASE 1CL FG, Querspannungsgrob- und Feinschutz für eine erdpotenzialfrei betriebene Doppeladern, geeignet zum Schutz von eigensicheren Kreisen Ex ia, Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Ausführung: 24V DC

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSAEX FUSAFETY IECEXDEK KEMAATEX
ROHS Konform

verwandte Produkte

Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924450000
Art: VSPC 1CL 12VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8953590000
Art: VSPC 1CL 12VDC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924500000
Art: VSPC 1CL 24VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924480000
Art: VSPC 1CL 24VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924520000
Art: VSPC 1CL 48VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924420000
Art: VSPC 1CL 5VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8953660000
Art: VSPC 1CL 5VDC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924530000
Art: VSPC 1CL 60VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8953610000
Art: VSPC 1CL PW 24V EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) ≤ 0,9 kV
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924440000
Art: VSPC 2CL 12VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924490000
Art: VSPC 2CL 24VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924470000
Art: VSPC 2CL 24VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8953720000
Art: VSPC 2CL 24VDC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8951490000
Art: VSPC 2CL 48VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924400000
Art: VSPC 2CL 5VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 800 V